ปากคีบสุญญากาศ V8901-A-ESD, ขาตั้ง สำหรับ ปลาย, ตัวเครื่อง หลักและ ขาตั้ง ปลาย

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ปากคีบสุญญากาศ แบบปากกาที่ไม่ต้อง ใช้ ปั๊ม แบบใช้ไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
·ขาตั้งพิเศษช่วยให้สามารถวางเคล็ดลับ 8 ชิ้นและที่จับแบบปากกาหรือปากคีบสุญญากาศ
·ปลายหัวแร้งบัดกรี
·ขาตั้งยางปลายเป็นขาตั้งแบบกันลื่นสามารถถือได้ 16 ทิป
·หนึ่งในแต่ละ ปลาย
·ประเภทโค้ง:ø3.18 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.18 มม.), ø6.35 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.35 มม.), ø9.53 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.53 มม.)
· ชนิดตรง:ø6.35 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.35 มม.)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือ ที่มี งานละเอียด พิเศษซึ่งเหมาะสำหรับ ส่วนประกอบ ไฟฟ้าและ สารกึ่งตัวนำ และสำหรับใช้ในสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นต้น
ปากคีบสุญญากาศ ปากกาชนิดที่ไม่ต้องใช้ปั๊มที่มีกำลัง
อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ทำจาก อะลูมิเนียม และ แพ้ด ปลาย ทำจาก Shore A นำไฟฟ้า

V8901-A-ESD

V8901-A-ESD (พร้อม 4 ปลายหัวแร้งบัดกรี)

V8901-A-ESD ขาตั้ง ยาง ปลาย

ขาตั้ง เฉพาะด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปากคีบสุญญากาศ
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | สเปค | หมายเหตุ / JAN Code |
|---|---|---|---|
| 1-9707-02 | V8901-A-ESD | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ + 4 ปลายหัวแร้งบัดกรี | 4582110948411 |
| 1-9707-11 | VTH-16 | ปลาย ขาตั้ง | 4582110948404 |
| 1-9707-12 | VBM-3 | ขาตั้ง เฉพาะด้าน | 4582110948398 |
สเปค
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: ø13× 146 มม
· แรงดูด: 20 กรัม (เมื่อใช้ 9.53 มม.)
· วัสดุ: อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ / อะลูมิเนียม ปลาย / Shore A นำไฟฟ้า (104 ถึง 106 Ω)
บันทึก
* แพ้ด ปลาย ไม่รวมอยู่ใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่