หน้ากาก ผู้ให้บริการ แบบเหลี่ยม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มือจับที่สามารถตั้งค่าได้ในเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบมาส์กที่ผลิตโดยการผลิตหน้าจอ dainippon
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งโครงยึดทรงสี่เหลี่ยมขนาด 100/125 มม. ในเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบมาสก์ที่ผลิตโดยการผลิตหน้าจอ dianippon
·ทำจาก Semiplast A (PFA)
·ความจุ:50/60 หน้ากาก / 25 ชิ้น, 100/125 หน้ากาก / 20 ชิ้น
·ระยะห่างของร่อง:50/60 หน้ากาก / 4.76 มม., 100/125 หน้ากาก / 6.35 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ผู้ให้บริการสำหรับการแปรรูป หน้ากาก แก้วสำหรับการแปรรูปพื้นผิว ควอตซ์ เหลวและพื้นผิวไฮบริด
พาหะ แบบเหลี่ยม 100/125 มม. ที่สามารถ คลองเลื่อย ใน แหวนรอง หน้ากาก อัตโนมัติที่สร้างโดยการผลิตหน้าจอไดนิปปอน

ใช้ Semiplast สำหรับ วัสดุ ของมัน
มุมมองและขนาดภายนอกของ หน้ากาก แบบเหลี่ยม

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง
(หน่วย: มิลลิเมตร)
| รหัส | หมายเลข รุ่น | A | B | C | FPC | BL | WF | PS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -13 | 50MASK | 142.1 | 68.0 | 70.0 | - | - | 36.7 | 4.76 | 2.0 |
| -14 | 60MASK | 150.0 | 78.0 | 57.0 | - | - | 47.0 | 4.76 | 2.2 |
| -15 | 100MASK | 156.0 | 125.0 | 79.0 | - | - | 85.0 | 6.35 | 2.8 |
| -16 | 125MASK | 156.0 | 153.0 | 115.0 | - | - | 85.0 | 6.35 | 3.0 |
* PF = ความกว้างของด้านล่าง มีการเซาะร่อง
| ผู้ให้บริการ | มือจับ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| นิ้ว | ในฐานะที่เป็นหมายเลข ผลิตภัณฑ์ หนึ่ง | หมายเลข รุ่น | ซีรี่ส์ HM | HS ซีรี่ย์ | H-01 (7-177-25) |
| □ 50 มม | 7-177-13 | 50MASK | HM-20 (7-178-01) | - | - |
| □ 60 มม | 7-177-14 | 60MASK | - | - | ○ |
| □ 100 มม | 7-177-15 | 100MASK | - | - | ○ |
| □ 125 มม | 7-177-16 | 125MASK | - | - | ○ |
ตารางความเข้ากันได้ของผู้ให้บริการ KM ซีรี่ส์เวเฟอร์