เวเฟอร์ พาหะ (PBT) 5, 6, 8 นิ้ว

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ผู้ให้บริการ เวเฟอร์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต สำหรับการขนส่ง / การจัดเก็บ
[คุณสมบัติ]
· KM-854NE-H4 มีที่ มือจับ
·ความจุ:KM-610NE-A2 / 12 ชิ้น 25 ชิ้น KM-854NE-H4 / 13 ชิ้นอื่น ๆ / 25 ชิ้น
· วัสดุ:Semiplast NEO (PBT + คาร์บอน)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้ในการขนส่งและจัดเก็บเวเฟอร์ได้
ผู้ให้บริการสำหรับการขนส่ง / การจัดเก็บที่มี ป้องกันไฟฟ้าสถิต

วัสดุ คือ Semiplast
โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาดของ ผลิตภัณฑ์ นี้
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง เวเฟอร์ (มม.) | ขนาด (มม.) |
|---|---|---|---|
| 1-8302-01 | KM-511NE-SH | 125 (5 ") | 153.80 × 165.64 × 146.00 |
| 1-8302-02 | KM-627NE-SH | 150 (6 ") | 177.80 × 169.38 × 163.60 |
| 1-8302-04 | KM-610NE-A2 | 150 (6 ") | 168.00 × 142.81 × 163.50 |
| 1-8302-03 | KM-834NE-H | 200 (8 ") | 234.18 × 203.20 × 219.08 |
| 1-8302-05 | KM-854NE-H4 | 200 (8 ") | 235.00 × 231.55 × 219.00 |
โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด
มือจับ กับ โต๊ะวางชิ้นงาน ความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ นี้
| ผู้ให้บริการ | มือจับ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| หมายเลข รุ่น | ซีรี่ส์ HM | HS ซีรี่ย์ | ซีรี่ส์ HG | H-01 | นิ้ว | |
| 1-8302-01 | KM-511NE-SH | - | - | - | - | 5 |
| 1-8302-02 | KM-627NE-SH | ○ HM-60 (7-178-13) | ○ HS-60 (7-178-12) | - | - | 6 |
| 1-8302-03 | KM-834NE-H | - | - | - | 8 | |
มือจับ กับ โต๊ะวางชิ้นงาน ความเข้ากันได้
มือจับ กับ โต๊ะวางชิ้นงาน ความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ นี้
| ผู้ให้บริการ | มือจับ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| นิ้ว | ในฐานะที่เป็นหมายเลข ผลิตภัณฑ์ หนึ่ง | หมายเลข รุ่น | ซีรี่ส์ HM | HS ซีรี่ย์ | H-01 (7-177-25) |
| 5 | 1-8302-01 | KM-511NE-SH | - | - | - |
| 6 | 1-8302-02 | KM-627NE-SH | HM-60 (7-178-13) | HS-60 (7-178-12) | - |
| 1-8302-04 | KM-610NE-A2 | - | - | ○ | |
| 8 | 1-8302-03 | KM-834NE-H | - | - | - |
| 1-8302-05 | KM-854NE-H4 | HM-80 (6-7987-46) | - | - | |
มือจับ กับ โต๊ะวางชิ้นงาน ความเข้ากันได้