ASPURE ห้องคลีนรูม Wiper II

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ที่ปัดน้ำฝนทำจากใยสังเคราะห์ที่สร้างฝุ่นน้อยมาก
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: โพลีเอสเตอร์ 80% ไนล่อน 20%; วิธีการตัด: ตัดความร้อน
· แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์ แบบ วางซ้อนทับ กได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน Class 100 (สำหรับการอ้างอิง)
·เส้นใยที่แยกออกให้ผลการเช็ดที่ยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เช็ดพื้นผิวที่ลื่นเช่นหน้าจอ LCD เป็นต้นและลบลายนิ้วมือออกจาก เลนส์
·ขจัดคราบสกปรกออกจากอุปกรณ์ ( งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์ ฯลฯ ) ห้องปลอดเชื้อป้องกันการปนเปื้อน
เส้นใยที่ถูกแบ่งออกจะแสดงผลการเช็ดที่ยอดเยี่ยม
ข้อมูล ประจุไฟฟ้า
| วัตถุ ประเมิน | เงื่อนไข | ค่า |
|---|---|---|
| นับจำนวน อนุภาค | ในอากาศ | 0.5 μm 57 ชิ้นหรือน้อยกว่า / ft³ |
| อิออนสกัด | นา + | 0.14 ppm หรือน้อยกว่า (µg / g) |
| Ca 2+ | 10 ppm หรือน้อยกว่า (µg / g) | |
| CI - | 0.5 ppm หรือน้อยกว่า (µg / g) | |
| NH₄ + | 1 ppm หรือน้อยกว่า (µg / g) | |
| ไม่ - | 0.5 ppm หรือน้อยกว่า (µg / g) | |
| SO₄ 2- | 0.5 ppm หรือน้อยกว่า (µg / g) |
| วัตถุ ประเมิน | ค่า | |
|---|---|---|
| ความหนา | 410 ± 30 µm | |
| การดูดซับน้ำ | 412.32 กรัม / ตารางเมตร | |
| น้ำหนัก | 210 ± 10 g / m ² | |
- * เป็น มาตรฐาน ตามวิธีการวัด IEST พวกเขาจะไม่รับประกันค่า
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
| วัตถุ ประเมิน | เงื่อนไข | ค่า |
|---|---|---|
| นับจำนวน อนุภาค | ในอากาศ | 0.3 µm 50 หรือน้อยกว่า (13.1 ชิ้น / ฟุต²) |
| ประจุไฟฟ้า | นา + | 5 ppm หรือน้อยกว่า (µg / g) |
| Ca 2+ | 40 ppm หรือน้อยกว่า (µg / g) | |
| CI - | 1 ppm หรือน้อยกว่า (µg / g) | |
| NH₄ + | 5 ppm หรือน้อยกว่า (µg / g) | |
| ไม่ - | 10 ppm หรือน้อยกว่า (µg / g) | |
| S0₄ 2- | 5 ppm หรือน้อยกว่า (µg / g) | |
| ความหนา | 390 µm | |
| การดูดซับน้ำ | 300 กรัม / ตารางเมตร | |
| น้ำหนัก | 210 กรัม / ตารางเมตร |