คีมอเนกประสงค์ ผ้า Lint-free/ ผ้าทำความสะอาดแบบไม่เป็นขุย

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ผ้าเช็ดชิ้นงาน อุตสาหกรรม ชนิดกล่องที่สามารถใช้ในคลีนรูม
[คุณสมบัติ]
·มีการผสมผสานระหว่างการดูดซับของเหลวที่ดีและความเร็วในการดูดซึม
·ทำจากเซลลูโลส 100%
·การพับสองครั้งช่วยให้สามารถจ่ายได้อย่างต่อเนื่อง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับเช็ดงานในห้องสะอาดที่เข้มงวด
กล่องชนิดปัดน้ำฝนที่มีความเร็วในการดูดซับของเหลวที่ดีเยี่ยมและอัตราการดูดซึม
กล่องทำด้วย กระดาษ สะอาด มีอัตราการดูดซับที่ดีเยี่ยมและความเร็วในการดูดซับของเหลว

ยังสามารถใช้ในคลีนรูม
ผลิตภัณฑ์ ของ คีมอเนกประสงค์ ผ้า Lint-free/ ผ้าทำความสะอาดแบบไม่เป็นขุย
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | ขนาด (มม.) | ปริมาณ | หมายเหตุ / JAN Code |
|---|---|---|---|---|
| 7-662-01 | PS-2 | 100 × 210 | 1 เคส (บรรจุ 300 ผ้าใบแลพแผ่นชีต × 48 กล่อง) | 4970512540546 |
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ นี้
คุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นของที่ปัดน้ำฝน
- ผ้า Lint-free/ ผ้าทำความสะอาดแบบไม่เป็นขุย: มั่นใจในสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาด
- การดูดซับน้ำ: ประสิทธิภาพในการทำงาน (ปริมาณการดูดซับน้ำและความเร็วการดูดซึมน้ำ) ราคาต่อ แผ่น (จำเป็นต้องใช้ในการดูดซับจำนวนเท่ากัน)
- ความต้านทาน ตัวทำละลาย: ปัญหาของคุณสมบัติทางกายภาพลดลงเช่นการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกลงในที่ปัดน้ำฝนผ่านตัวทำละลายและการลดลงของความแข็งแรงเป็นต้น
- เครื่องฟอก: ปัญหา เครื่องวัดระดับน้ำ ประจุไฟฟ้า จากสารยึดประสานหรือสารลดแรงตึงผิว
- ความนุ่มนวล: พื้นผิว เช็ดไม่เป็นรอย
- ทนความร้อน: เป็นไปได้ว่ามันจะติดกับ พื้นผิว เช็ดเนื่องจากการสลายตัวและ / หรือการย่อยสลายเนื่องจากความร้อน
- ไฟฟ้าสถิต: ผลกระทบด้านลบต่อ พื้นผิว ถูกเช็ดและดูดฝุ่น
- ราคา: หนึ่ง แผ่น สามารถทำงานได้เท่าใด (ตัดสินจากการดูดซับน้ำลักษณะการเช็ดและความสะดวกในการจัดการ)

คีมอเนกประสงค์
การวัดปริมาณโลหะ ประจุไฟฟ้า
แช่ตัวอย่างที่ชั่งน้ำหนัก 50 กรัมลงใน ภาชนะ ที่บรรจุน้ำบริสุทธิ์ 800 ซีซีกวนด้วยแท่งแก้วแล้วทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงก่อนที่จะทำการวัดของเหลวที่ถูกกำจัดออกโดยใช้อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี
[การสกัดโลหะ ประจุไฟฟ้า]
| ไอออนของโลหะ (PPM) | น้ำมัน และไขมัน | ลดแรงตึงผิว | Binders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นา | K | อัล | Ca | สังกะสี | Pb | ||||
| คีมอเนกประสงค์ | 2.31 | 0.03 | 0.01 หรือน้อยกว่า | 0.01 หรือน้อยกว่า | 0.001 หรือน้อยกว่า | 0.01 หรือน้อยกว่า | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
* 1 คุณสมบัติของ คีมอเนกประสงค์: หมายถึงเซลลูโลส 100%
* 2 สถานะ มาตรฐาน: อุณหภูมิ 20 ° C ความชื้น 65%
ความต้านทาน ตัวทำละลาย
- 1. ตัว วัสดุ ไม่ละลายหรือกัดกร่อน
- 2. น้ำยาประสาน ฯลฯ ไม่ละลายและไม่มีการกำจัด น้ำยาประสาน หรือกำจัดเส้นใย
- 3. สิ่งสกปรกจะไม่ถูกแยกออก
สิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขบังคับ แต่ที่ปัดน้ำฝนที่มีสิ่งเจือปนไม่สามารถกล่าวได้ว่าตอบสนอง 2 หรือ 3 และ คีมอเนกประสงค์ ปลอดภัยสำหรับปัญหานี้
ตัวอย่างของตัวทำละลายที่ใช้งานได้
- เอทิลแอลกอฮอล์
- อาซิโตน
- ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์
- Ethyl acetate
- โทลูอีน
- เมทิลเอทิลคีโตน