คีมอเนกประสงค์ หน้ากาก hepaliese

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หน้ากาก ธรรมดาที่มีความต้านทานการ ปริมาณลม ต่ำและ สวมใส่ สบาย
    [คุณสมบัติ]
    ·ใช้ผ้า ผ้านอนวูฟเวน เส้นใย ละเอียด พิเศษและ Bemliese® ช่วยให้มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมสูงและลดความต้านทานการไหลของอากาศ
    ·แต่ละ หน้ากาก บรรจุแยกกัน
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·เหมาะสำหรับเป็น หน้ากาก ป้องกันฝุ่น

    หน้ากาก ธรรมดาที่ป้องกันความรู้สึกไม่สบายด้วยประสิทธิภาพการเก็บที่ยอดเยี่ยมและความต้านทาน ท่อนำเข้า ต่ำ

    ป้องกันความรู้สึกไม่สบายเนื่องจากมีความต้านทาน ท่อนำเข้า ต่ำและมีฤทธิ์ในการกำจัดกลิ่นจึงเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นเวลานาน บรรจุเป็น ผ้าใบแลพแผ่นชีต เดี่ยว

    สามารถใช้เป็น หน้ากาก ป้องกันฝุ่นละออง ได้

    สามารถใช้เป็น หน้ากาก ป้องกันฝุ่นละออง ได้

    ผลิตภัณฑ์ต่างๆของหน้ากากตับ bemcot

    รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นชนิดปริมาณหมายเหตุ / JAN Code
    7-727-01H-1สายคล้องหู1 เคส (บรรจุ 50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต/ กล่อง× 10 กล่อง)4970512540652
    7-727-02H-2ผ้าพันหัว1 เคส (บรรจุ 50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต/ กล่อง× 10 กล่อง)4970512540669
    7-727-03OZ-3ประกอบด้วย สายคล้องหู คาร์บอน/ หู1 เคส (บรรจุ 50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต/ กล่อง× 4 กล่อง)4970512540676
    7-727-04OZ-3Hประกอบด้วย คาร์บอน / แถบคาดศีรษะ1 เคส (บรรจุ 50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต/ กล่อง× 4 กล่อง)4970512541796

    ประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ นี้

    7-727-01, 02

    ท่อนำเข้า Bemliese® และไมโครเว็บ (ละเอียด ULTRA- ทอผ้า) ที่ได้รับการพัฒนาสำหรับ คีมอเนกประสงค์ หน้ากาก hepaliese มันมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในฐานะ หน้ากาก ป้องกันฝุ่นละออง สำหรับห้องคลีนรูม

    7-727-03

    ท่อนำเข้า Bemliese® และไมโครเว็บ (ละเอียด ULTRA- ทอผ้า) ที่ได้รับการพัฒนาสำหรับ คีมอเนกประสงค์ หน้ากาก hepaliese มันมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในฐานะ หน้ากาก ป้องกันฝุ่นละออง

    ท่อนำเข้า Bemliese® และไมโครเว็บ (ละเอียด ULTRA- ทอผ้า) ที่ได้รับการพัฒนาสำหรับ คีมอเนกประสงค์ หน้ากาก hepaliese มันมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในฐานะ หน้ากาก ป้องกันฝุ่นละออง สำหรับห้องคลีนรูม
      วิธีการวัด
    • การวัด หน้ากาก
    • เมื่อยืดจีบแล้ววัดที่พื้นที่ø85 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 85 มม.) (56.7 ซม. ²)
    • อัตราการไหล 30 ลิตร / นาที
    • ปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดสอบ JIS T-8151
    • ควอตซ์ ฝุ่น (ปริมาณเฉลี่ย 0.45 µ)
    ท่อนำเข้า Bemliese® และไมโครเว็บ (ละเอียด ULTRA- ทอผ้า) ที่ได้รับการพัฒนาสำหรับ คีมอเนกประสงค์ หน้ากาก hepaliese มันมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในฐานะ หน้ากาก ป้องกันฝุ่นละออง
      วิธีการวัด
    • การวัด หน้ากาก
    • เมื่อยืดจีบแล้ววัดที่พื้นที่ø85 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 85 มม.) (56.7 ซม. ²)
    • อัตราการไหล 30 ลิตร / นาที
    • ปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดสอบ JIS T-8151
    • ควอตซ์ ฝุ่น (ปริมาณเฉลี่ย 0.45 µ)

    โครงสร้างของ ผลิตภัณฑ์ นี้

    7-727-01, 02

    Bemliese® เป็นผ้านอนวูฟเวนที่มีเส้นใยยาวทำจากฝ้ายมีความอ่อนโยนต่อ ผิว และไม่ก่อให้เกิดผ้าสำลี (ฝุ่น)

    Bemliese® เป็นผ้านอนวูฟเวนที่มีเส้นใยยาวทำจากฝ้ายมีความอ่อนโยนต่อ ผิว และไม่ก่อให้เกิดผ้าสำลี (ฝุ่น)

    7-727-03

    Bemliese® เป็นผ้านอนวูฟเวนที่มีเส้นใยยาวทำจากฝ้ายมีความอ่อนโยนต่อ ผิว และไม่ก่อให้เกิดผ้าสำลี (ฝุ่น)

    Bemliese® เป็นผ้านอนวูฟเวนที่มีเส้นใยยาวทำจากฝ้ายมีความอ่อนโยนต่อ ผิว และไม่ก่อให้เกิดผ้าสำลี (ฝุ่น)

    ประเภทของ ผลิตภัณฑ์ นี้

    7-727-01, 03

    หน้ากาก ชนิด สายคล้องหู โค้งสะพาน โนส ( ขดลวด โลหะ) ที่ส่วนบนของ พื้นผิว หน้ากาก เพื่อให้พอดีกับ รูปทรง ของ โนส และสวมใส่โดยการยืดขึ้นและลงเพื่อปกปิดลงไปที่ด้านล่างของคางที่ด้านล่าง

    หน้ากาก ชนิด สายคล้องหู โค้งสะพาน โนส ( ขดลวด โลหะ) ที่ส่วนบนของ พื้นผิว หน้ากาก เพื่อให้พอดีกับ รูปทรง ของ โนส และสวมใส่โดยการยืดขึ้นและลงเพื่อปกปิดลงไปที่ด้านล่างของคางที่ด้านล่าง

    7-727-02

    ที่คาดผมแบบ หน้ากาก คำแนะนำในการ หน้ากาก เป็นเช่นเดียวกับประเภทของ สายคล้องหู ยางเป็นยางโพลียูรีเทนที่มีความยืดหยุ่นและเนื้อสัมผัสที่นุ่ม

    ที่คาดผมแบบ หน้ากาก คำแนะนำในการ หน้ากาก เป็นเช่นเดียวกับประเภทของ สายคล้องหู ยางเป็นยางโพลียูรีเทนที่มีความยืดหยุ่นและเนื้อสัมผัสที่นุ่ม

    ผ้า Lint-free/ ผ้าทำความสะอาดแบบไม่เป็นขุย

    7-727-01, 02

    Bemliese® เป็น วัสดุ ของ หน้ากาก ตับทำจากผ้านอนวูฟเวนที่มีเส้นใยยาวจึงแทบไม่มีขนปุยบน พื้นผิว หรือสูญเสียเส้นใย
    Bemliese® ราง & ldquo; คีมอเนกประสงค์ ”

    ความปลอดภัย

    7-727-01 ถึง 03

      ความปลอดภัยของ bemliese ซึ่งเป็นวัสดุของมาส์กตับได้รับการยืนยันผ่านการทดสอบที่หลากหลายดังนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความเสียหายของผิวหนังในระหว่างการใช้งาน
      ความปลอดภัยของ Bemliese® ได้รับการยืนยันผ่านการทดสอบต่อไปนี้

    1. 1. การทดสอบตำรับยาตำรับญี่ปุ่น (การทดสอบ เครื่องฟอก และปริมาณเถ้า)
    2. 2. การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน
    3. 3. การทดสอบปฏิกิริยา Endothelial
    4. 4. การทดสอบการกระตุ้นเปลือกตา
    5. 5. การทดสอบการกระตุ้นหลักทางผิวหนัง
    6. 6. การทดสอบการกระตุ้นบน ผิว (ทดสอบแพทช์)

    ตัวอย่างของกลิ่นที่มีผลกระทบ

    7-727-03

    • เบนซิน
    • โทลูอีน
    • ไซลีน
    • เอทิลแอลกอฮอล์
    • 1,1,1-trichloroethane
    • trichlorethylene
    • เมทิลเอทิลคีโตน
    • เมทิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ

    ข้อควรระวังในการใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้

    เป็น หน้ากาก ธรรมดาดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีก๊าซพิษหรือฝุ่นพิษ