(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทำความสะอาด รองเท้าบูท PA9350 / PA9360

ทำความสะอาด รองเท้าบูท PA9350 / PA9360

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 3,882.33 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
9-5635-02 SALE
9-5635-05 SALE
9-5636-03 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(ซม.)
สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รุ่น ผู้ผลิต JAN Code ความจุ

฿ 5,517.10

฿ 3,358.26

SOCKS/SHOES FOR CLEAN ROOM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 27 ที่มีจำหน่าย รองเท้าบูท มีซิป PA9350 27 ซม PA9350 4549397178719 1 คู่

฿ 4,544.21

฿ 3,358.17

SOCKS/SHOES FOR CLEAN ROOM 1 ชิ้น 5 วัน 25 ที่มีจำหน่าย รองเท้าบูท มีซิป PA9350 25 ซม PA9350 4549397178672 1 คู่

฿ 3,882.33

฿ 2,777.81

SOCKS/SHOES FOR CLEAN ROOM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 26 ไม่มี ม้านั่งสะอาด PA9360 26 ซม PA9360 4549397180057 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รองเท้า / รองเท้าบูท
  • สี
    ขาว
  • มาตรฐาน เกรด (อาหารStdClass 209D)
    100
  • ค่า ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว(Ω)
    1.0 ×10⁵ถึง 1.0 ×10⁸
  • วัสดุ
    พื้นรองเท้าชั้นนอก / PU ป้องกันไฟฟ้าสถิต (โพลียูรีเทน) ผ้า / เส้นใยยาวPLEATA
  • สเปค
    สเปค Velcro
  • ความจุ
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

รองเท้าบูท สำหรับใช้ในห้องที่สะอาดและรองรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ทำความสะอาดรองเท้าในห้องที่รองรับแรงกระแทกเพื่อลดความเมื่อยล้า
·มีช่องว่างที่ นิ้วเท้า ทำให้สวมใส่สบาย
· สเปค เทป เมจิก
·มีความเสถียรสูงความสามารถในการทำงานและการ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ ด้วย แพทเทิร์น พื้นรองเท้าที่เป็นเอกลักษณ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ข้อต่อลด ความเมื่อยล้าในห้องปลอดเชื้อในโรงงานและสถานที่ทำงานทางการแพทย์ ฯลฯ

รหัสรุ่น
9-5635-02 SALE
9-5635-05 SALE
9-5636-03 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(ซม.)
สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รุ่น ผู้ผลิต JAN Code ความจุ

฿ 5,517.10

฿ 3,358.26

SOCKS/SHOES FOR CLEAN ROOM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 27 ที่มีจำหน่าย รองเท้าบูท มีซิป PA9350 27 ซม PA9350 4549397178719 1 คู่

฿ 4,544.21

฿ 3,358.17

SOCKS/SHOES FOR CLEAN ROOM 1 ชิ้น 5 วัน 25 ที่มีจำหน่าย รองเท้าบูท มีซิป PA9350 25 ซม PA9350 4549397178672 1 คู่

฿ 3,882.33

฿ 2,777.81

SOCKS/SHOES FOR CLEAN ROOM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 26 ไม่มี ม้านั่งสะอาด PA9360 26 ซม PA9360 4549397180057 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

รองเท้าบูท ห้องคลีนรูม ที่มีการรองรับแรงกระแทกและความสบายที่มีคุณภาพทำให้สวมใส่สบาย

บรรเทาความเหนื่อยล้าด้วยการรองรับแรงกระแทกที่ดีขึ้น

บรรเทาความเหนื่อยล้าด้วยการรองรับแรงกระแทกที่ดีขึ้น

ผลิตภัณฑ์ รองเท้าบูท สะอาด PA9350 / PA9360

รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นสกรู, โบลท์, แหวน, น็อตหมายเหตุ / JAN Code
9-5636-01PA9360ไม่4549397180095
9-5636-02PA9360ไม่4549397180071
9-5636-03PA9360ไม่4549397180057
9-5636-04PA9360ไม่4549397180040
9-5636-05PA9360ไม่4549397180033
9-5636-06PA9360ไม่4549397180019
9-5636-07PA9360ไม่4549397179990
9-5635-01PA9350ใช่4549397178733
9-5635-02PA9350ใช่4549397178719
9-5635-03PA9350ใช่4549397178696
9-5635-04PA9350ใช่4549397178689
9-5635-05PA9350ใช่4549397178672
9-5635-06PA9350ใช่4549397178658
9-5635-07PA9350ใช่4549397178634

ล้างรายการรหัสขนาด รองเท้าบูท

(หน่วย: ซม.)

รหัส-01-02-03-04-05-06-07
ขนาด28272625.5252423

รายการรหัสขนาด

รหัส-01-02-03-04-05-06-07
ขนาด (ซม.)28272625.5252423

โต๊ะวางชิ้นงาน รหัสขนาด

เกี่ยวกับฝ่าเท้า

การทำงานเป็นระยะเวลานานภายใน ห้องคลีนรูม จะทำให้เท้ามี โหลดไฟฟ้า มาก รองเท้าสะอาดสุด ๆ พยายามปรับปรุง
กันกระแทกในสามด้าน วัสดุ รูปทรง และโครงสร้างเพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้า

วัสดุ

สเปค ของพื้นประกอบด้วย วัสดุ ยูรีเทน ผสมพิเศษ การกันกระแทกในอุดมคติที่เรากำลังอธิบายนั้นเกิดขึ้นได้โดยการรวมความยืดหยุ่นของวัสดุเข้ากับความยืดหยุ่นของฟองอากาศที่มีอยู่ในวัสดุเพื่อเพิ่มความหนาของพื้นรองเท้า

รูปทรง

จุดวงกลมถูกเพิ่มเข้าไปในส่วน ส้น ของพื้นรองเท้าไม่เพียง แต่จะช่วยลด ความดัน จากเมื่อเท้ากระทบกับ สายดิน แต่ยังให้ ความยืดหยุ่น จาก รูปทรง มากขึ้น

โครงสร้าง

รองเท้าที่สบายเท้าของผู้คนมีโครงสร้างที่มี พื้นผิว ที่สัมผัสด้านล่างของเท้าที่นุ่มและ พื้นผิว ที่สัมผัส สายดิน พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ที่รองรับโครงสร้างกระดูกของเท้าที่ต่อต้านการเสียรูปและมี ความยืดหยุ่น. รองเท้าสุดสะอาดใช้วัสดุซับนุ่มและวัสดุยูรีเทนเป็นชั้นรองรับที่ปลอดภัยซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับพื้นผิวที่สัมผัสเท้า แพทเทิร์น ใหม่ที่ถูกนำมาใช้เพื่อให้ความรู้สึกสบายสำหรับผู้สวมใส่

เกี่ยวกับฝ่าเท้า

เกี่ยวกับฝ่าเท้า

นิ้วเท้า กึ่งเฉียง

มันไม่ทำให้เกิดความรัดกุมรอบ ๆ เท้าเนื่องจาก รูปทรง รักษาพื้นที่พิเศษที่นิ้วเท้าโดยเฉพาะที่ด้าน นิ้วเท้า

โคลง

ใช้เป็นหลักในการเสริมแรง ส้น และทำให้ เท้า มั่นคง นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการป้องกันส่วนบนจากการยุบ

ความเผื่อ ส้น

ช่วยให้ผู้สวมใส่เพื่อรักษาท่าที่มั่นคงโดยการ ส้น 14 นิ้วเท้า แรงที่มากเกินไปสำหรับการทรงตัวสามารถถูกกำจัดได้ ความหนาของพื้นรองเท้าคือ 12 มม. ที่ นิ้วเท้า และ 26 มม. ที่ ส้น

อุปกรณ์รองรับท่อ โค้ง

สามจุด ส้น ฐานรอง/แผ่นรอง ของ นิ้วเท้า และ ฐานรอง/แผ่นรอง ของ นิ้วเท้า เป็นจุด ฐานรอง/แผ่นรอง ที่มีการรักษา สมดุล ที่ดีในจุดศูนย์ถ่วง นอกจากนี้เส้นที่เชื่อมต่อจุดสามจุดเหล่านี้จะเป็นส่วนโค้งที่เรียกว่า & ldquo; ส่วนโค้งสามจุด” ซึ่งมีความสำคัญต่อการเคลื่อนไหวและมีบทบาทคล้ายกับ สปริง ส่วน อุปกรณ์รองรับท่อ ส่วนโค้ง ช่วย เสริมการลดลงของ ฟังก์ชั่น ซุ้มประตูด้านในที่เกิดขึ้นเมื่ออยู่ใน ตำแหน่ง ยืนเป็นเวลานานและแสดงผลการเคลื่อนไหวที่สนับสนุนและลดความเหนื่อยล้า

ระบบ ทำลายล้าง

กำจัดไฟฟ้าสถิตได้อย่างน่าเชื่อถือจากจุดโค้งของส่วนดอกยางผ่าน ยางนำไฟฟ้า และ ยูรีเทน ผสม ป้องกันไฟฟ้าสถิต (ประสิทธิภาพการสื่อกระแสไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐาน JIST8103 (รองเท้า นิรภัย / รองเท้าทำงาน เพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต))

แพทเทิร์น แต่เพียงผู้เดียว

การกันกระแทกที่ยอดเยี่ยมการป้องกันฝุ่นความคล่องแคล่วและความมั่นคงเป็นสิ่งจำเป็นจากรูปแบบของพื้นรองเท้าที่ หน้าสัมผัส กับสิ่งสกปรก จุดวงกลมจะถูกเพิ่มเข้าไปในรองเท้าซูเปอร์คลีนที่สี่จุดที่ทำหน้าที่เป็นจุดของการกระทำที่มีการใช้น้ำหนักในระหว่างการเดินการปรับปรุงฟังก์ชั่นเหล่านี้ทั้งหมด สิ่งนี้ช่วยให้เท้าและเบาสบาย

แพทเทิร์น แต่เพียงผู้เดียว

แพทเทิร์น แต่เพียงผู้เดียว

จุดวงกลม

ฐานรอง/แผ่นรอง ของ นิ้วเท้า เล็ก ๆ , ฐานรอง/แผ่นรอง ของ นิ้วเท้า ใหญ่และ ปลาย นิ้วเท้า ใหญ่เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เป็นจุด ฐานรอง/แผ่นรอง ของการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นสามารถทำได้เมื่อเดินเลี้ยวและหยุดโดยใช้การ การออกแบบ ที่ช่วยให้การเลี้ยวง่ายโดยไม่ลื่นไถลไปด้านข้าง

ส่วนผสมพิเศษของ ยูรีเทน

ใช้การผสมผสานพิเศษของ ยูรีเทน มีคุณสมบัติพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมเช่นการขัดถูที่ดีเยี่ยมและความต้านทานการดัด โครงสร้างโฟมที่เหมาะสำหรับ น้ำหนักเบา พร้อมการรองรับแรงกระแทกที่ยอดเยี่ยม รูปทรง การทำงานและ แพทเทิร์น แต่เพียงผู้เดียวที่ผสานรวมกันเพื่อให้เกิด ระบบ อุปกรณ์รองรับท่อ เบา แต่มั่นคงสำหรับเท้าเป็นเทคโนโลยี คอร์/แกน ของรองเท้าที่สะอาดเป็นพิเศษ

จุดวงกลม ส้น

ขณะเดิน ส้น เป็นส่วนที่ หน้าสัมผัส กับ สายดิน ก่อน การให้จุดวงกลมตรงนี้ยังช่วยให้รองเท้า น้ำหนักเบา นอกเหนือจากการดูดซับแรงกระแทก

ตัดลงจอด

เมื่อสัมผัสกับ สายดิน การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นทำได้โดยการตัดส่วนที่ หน้าสัมผัส กับ สายดิน ก่อนในแนวทแยงมุมล่วงหน้า นอกจากนี้มันยังมีผลในการ อุปกรณ์ควบคุม เกิดฝุ่น