อัลตร้า 2000

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อุปกรณ์สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและจับฝุ่นที่หมดแล้ว
    [คุณสมบัติ]
    ·ยังจับฝุ่นที่มีอยู่ในอากาศที่หมด
    ·ดูดซับอนุภาค 0.3 µm ได้ 99.97% หรือมากกว่า
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·เหมาะสำหรับทำความสะอาดห้องคลีนรูม

    อุปกรณ์สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาดและยังสามารถจับฝุ่นในอากาศที่หมดจด

    ฝุ่น ฯลฯ ที่มีอยู่ในอากาศที่ถูกดูดออกจะถูกดูดเข้ามาอย่างน่าเชื่อถือ

    ฝุ่น ฯลฯ ที่มีอยู่ในอากาศที่ถูกดูดออกจะถูกดูดเข้ามาอย่างน่าเชื่อถือ

    กรณีการใช้งานจริงของ ผลิตภัณฑ์ นี้

    เหมาะสำหรับทำความสะอาดห้องสะอาด

    เหมาะสำหรับทำความสะอาดห้องสะอาด

    เมื่อติดตั้ง ชุดกรอง HEPA

    เมื่อติดตั้ง ชุดกรอง HEPA

    ผลิตภัณฑ์ รุ่น Ultra 2000

    รหัสรุ่น/ Part numberขนาด (มม.)ความสามารถในการเก็บฝุ่น (L)
    7-065-01388 × 405 × 7058
    7-065-03EXTENSION TUBE (ยืด)EXTENSION TUBE (ยืด)
    7-065-05แปรง แบบกลมแปรง แบบกลม
    7-065-06พอร์ตเชื่อมต่อ ดูดสำหรับช่องว่างพอร์ตเชื่อมต่อ ดูดสำหรับช่องว่าง
    7-065-09ผ้า ชุดกรองผ้า ชุดกรอง
    7-065-10แผ่น ชุดกรอง HEPA (1 ชิ้น)แผ่น ชุดกรอง HEPA (1 ชิ้น)

    ร่างการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาดของ ผลิตภัณฑ์ นี้

    โครงร่างการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ด้านหน้า

    โครงร่างการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ด้านหน้า

    โครงร่างการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ด้านข้าง

    โครงร่างการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ด้านข้าง

    อุปกรณ์เสริม ของ ผลิตภัณฑ์ นี้

    ท่อที่มีท่อโค้งงอø32มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.) × 3 ม

    ท่อที่มีท่องอ
    ø32มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.) × 3 ม

    EXTENSION TUBE, ø32มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.) × 535 ถึง 895 มม

    EXTENSION TUBE
    ø32มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.) × 535 ถึง 895 มม

    ช่องว่าง 240 มม. x 32 มม

    ช่องว่าง
    240 มม. × 32 มม

    แปรง พื้น , 320 มม. × 185 มม

    แปรงขัด พื้น
    320 มม. × 185 มม

    แปรง แบบกลม , ø60มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มม.) × 118 มม

    แปรง แบบกลม
    ø60มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มม.) × 118 มม