เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ สำหรับใช้ในห้องปลอดเชื้อ

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อุปกรณ์สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดซึ่งป้องกันการปนเปื้อนในห้องที่สะอาดและดำเนินการเก็บฝุ่นในพื้นที่สำหรับงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นเป็นต้น
    [คุณสมบัติ]
    ·เชื่อถือ vacuums ระบบระบายอากาศ 3 ชั้น:ตัวกรองล่วงหน้าตัวกรองประสิทธิภาพปานกลางและตัวกรอง HEPA
    ·สามารถเปลี่ยนตัว ชุดกรอง แต่ละ ตัว ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ
    ·ระบบระบายอากาศ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·เหมาะสำหรับงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นใน ห้องคลีนรูม

    เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ ที่สะดวกสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฝุ่นและป้องกันการปนเปื้อนของห้องสะอาด

    อุปกรณ์เสริม ประกอบด้วย ชุดกรอง สำเร็จรูปขนาดกลางและ HEPA ชุดกรอง แผ่น

    เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ ตัวเครื่อง หลัก

    เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ ตัวเครื่อง หลัก

    เครื่องดูดควันดูด + ดักส์/ท่อลม แข็งตัวอย่างการใช้งาน

    เครื่องดูดควันดูด + ดักส์/ท่อลม แข็งตัวอย่างการใช้งาน

    ผลิตภัณฑ์ เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ สำหรับคลีนรูม

    รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นขนาดภายนอก (มม.)
    1-1588-01KDC-CO3A ( ตัวเครื่อง เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ หลัก)350 × 411 × 435
    1-5928-12ดักส์/ท่อลม แข็ง-
    1-5928-13วง ดักส์/ท่อลมสำหรับø75มม
    1-5928-14เครื่องดูดควันดูด420 × 320

    ชื่อของแต่ละส่วน

    มุมมองภายนอก

    มุมมองภายนอก

    แผนภาพโครงสร้าง

    แผนภาพโครงสร้าง

    วิธีการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์ นี้

    การย้าย / ติดตั้ง

    1. เมื่อเคลื่อนย้าย เครื่องจักร นี้ยกขึ้นเหนือสถานที่ที่มีพื้นผิวไม่เรียบ

    • * มีความเสี่ยงที่ ลูกล้อ จะเสียหายจาก พื้นผิว ไม่เรียบ

    2. ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น เครื่องจักร สำหรับใช้ในร่มเท่านั้น ห้ามใช้ เครื่องจักร นี้กลางแจ้งหรือในสถานที่ซึ่งอาจ หน้าสัมผัส กับน้ำหรือ น้ำมัน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ นอกจากนี้อย่าลืมเก็บไว้ในที่ร่มแม้หลังการใช้งาน

    3. ติดตั้งบนพื้นแข็งระดับบนพื้นในอาคาร

    • * อย่าติดตั้งบนพื้นที่อ่อนแอบนแท่นหรือในสถานที่ที่มีพื้นผิวลาดเอียงหรือไม่เรียบ

    4. อย่าติดตั้งในสถานที่ที่มีอุณหภูมิ 35 ° C ขึ้นไปและ / หรือความชื้น 85% หรือมากกว่า

    5. เว้น 10 ซม. หรือมากกว่าระหว่างด้านหลังของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ( พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย) และ พื้นผิว ผนังเพื่อการระบายไอเสีย

    6. เมื่อใช้ ดักส์/ท่อลม และฮูดดูด (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ให้แนบส่วนที่เชื่อมต่อแน่นกับแถบรัดที่ เฉพาะด้าน เจาะจง

    การ การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย

    1. ยืนยันว่าสวิตช์เปิดปิดของผลิตภัณฑ์ปิดอยู่ก่อนเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

    2. ใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้กับ พาวเวอร์ซัพพลาย ที่ติดตั้ง เบรกเกอร์ ป้องกัน ไฟ รั่ว สายดิน ดังต่อไปนี้ หากจำเป็นต้องใช้งานไฟฟ้าให้ทิ้งงานไว้กับผู้เชี่ยวชาญด้าน อุปกรณ์แหล่งจ่าย บริษัท พลังงาน ของคุณระบุไว้

    • เรท 15 A, 1 เฟส 100 V
    • อันดับ 10 A, 1 เฟส 200 V

    3. ต้องแน่ใจว่าต่อ สายดิน ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้อย่าเชื่อมต่อสายดินกับสายดินของท่อก๊าซสายล่อฟ้าหรือโทรศัพท์

    ยืนยันก่อนดำเนินการ

    โปรดตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนี้ก่อนใช้งานและหยุดใช้ ผลิตภัณฑ์ หากมีปัญหา

    • ต้องติดตั้งตัวกรองทั้งหมดอย่างถูกต้อง
    • ต้องไม่มีสิ่งผิดปกติทางสายตา (ความเสียหายการเสียรูปการบิดเบือนการหย่อนคล้อย ฯลฯ ) บน ผลิตภัณฑ์
    • สแน็ป แม่กุญแจ ของฝาครอบการดูดทั้งหมดจะต้องปลอดภัยอย่างน่าเชื่อถือ
    • จะต้องไม่ ซีล ของฝาครอบการดูดปิดเสียรูปหรือเสียหาย

    * ตรวจสอบให้แน่ใจเพื่อยืนยันว่าไม่มีความผิดปกติของภาพ (ความเสียหาย, การเสียรูป, การบิดเบือน, การลดลง ฯลฯ ) บน ผลิตภัณฑ์ ก่อนการใช้งาน ประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ อาจได้รับผลกระทบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ พื้นที่ปฏิบัติงาน ที่ที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือความล้มเหลว

    วิธีการใช้งาน

    การเตรียมการสำหรับการปฏิบัติงาน

    1. ตรวจสอบว่า ชุดกรอง นั้นแน่นหนาดีหรือไม่
    2. ตรวจสอบว่า พอร์ตเชื่อมต่อ ดูดนั้นแน่นหนาดีหรือไม่ถ้าใช้ ดักส์/ท่อลม หรือฮูดดูด

    การทำงาน

    1. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
    2. พัดลมจะเปิดขึ้นเมื่อสวิตช์เปิดเครื่องเปิดอยู่
    3. พัดลมระบายความร้อน จะปิดเมื่อ สวิตช์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ปิดอยู่
    4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิด สวิตช์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แล้วหลังจากงานเสร็จสิ้น
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
    เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ สำหรับใช้ในห้องปลอดเชื้อ | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย