เพียวสเปซ 01

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อุปกรณ์สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดซึ่งสามารถจ่ายอากาศบริสุทธิ์ที่กำจัดไฟฟ้าสถิตได้
    [คุณสมบัติ]
    · PS01- ประจุไฟฟ้า เป็นชุด ไส้กรองอากาศสำหรับพัดลม มี เครื่องผลิตไอออน/ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต รวมอยู่ใน คลองเลื่อย
    ·สามารถใช้ PURE-NIZER ได้โดยตั้งเป็น ไส้กรองอากาศสำหรับพัดลม คุณมีอยู่ในมือ
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูแลพื้นที่สะอาดด้านบนของโต๊ะทำงาน

    สถานที่สะอาด - สิ่งแวดล้อมที่ให้อากาศบริสุทธิ์ปราศจากอันตราย

    PS01-ION

    PS01-ION

    PURE-NIZER

    PURE-NIZER

    ผลิตภัณฑ์ ของ PURE SPACE 01

    รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นสเปคขนาด (มม.)
    3-2009-11PS01-IONคลองเลื่อย เครื่องผลิตไอออน/ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต260 × 395 × 215
    3-2009-02PURE-NIZERเครื่องผลิตไอออน/ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต เท่านั้น257 × 395 × 66

    คุณสมบัติของ PURE SPACE 01

    ประเภทการปล่อยโคโรน่า, ชนิด DC
    • การทำลายล้างที่มีประสิทธิภาพโดยใช้การปล่อย DC
    • เข็ม ขั้วไฟฟ้า มีโครงสร้างแบบหลาย เข็ม บวกและลบแต่ละพิน 4 อันทำให้เกิดไอออนจำนวนมากและทำให้ยากต่อการมีความไม่สมดุลของ ประจุไฟฟ้า
    หน่วยกำจัดไฟฟ้าสถิตที่ติดตั้งภายใต้ FFU (ชุด ไส้กรองอากาศสำหรับพัดลม )
    • สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายภายใต้ PURE SPACE 01 (1-7883, PS01-A) สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องทำการติดตั้งเพิ่มเติมโดยใช้ เทปสองหน้า
    • พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุตคือ 100 V AC และไม่จำเป็นต้อง หัวแปลงสายพาวเวอร์
    • มีกำลังไฟฟ้าเชื่อมต่อกันหนึ่งตัวที่จ่ายพลังงานให้กับ PURE SPACE 01 (สูงถึง 100 W)
    LED
    • สามารถเข้าใจสถานะการทำงานและการ สัญญาณเตือน ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ LED มองเห็นได้ง่าย
    • การดำเนินงาน: สวิตช์ ไฟเป็นสีเขียว สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน ไฟ เตือน สว่างขึ้นเป็นสีแดง
    การ ปรับ สมดุล ประจุไฟฟ้า
    • สมดุล ประจุไฟฟ้า ถูกปรับออกจากกล่องเรียบร้อยแล้ว
    • ตัวเครื่อง
    การออกแบบ ปลอดภัย
    • วงจร พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดัน สูง มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า เอาต์พุต

    * มีการ จำกัด ค่า กระแสไฟฟ้า ปลอดภัยเพื่อป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต แต่ยังสามารถ เฟลท์ ได้ เมื่อร่างกายมนุษย์อยู่ใกล้กับเข็มปล่อยให้ปิดเครื่องเสมอและถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า

    งานซ่อมบำรุง
    • แท็ก & ldquo; สามารถดึง เข็ม ขั้วไฟฟ้า ออกด้วย เครื่องมือ และทำความสะอาด / เปลี่ยนได้ง่าย

    สเปค รายละเอียดของ PURE SPACE 01

    หน่วย ไส้กรองอากาศสำหรับพัดลม
    • ปริมาณอากาศ: ประมาณ 1 m³ / นาที
    • ความเร็วลม: ประมาณ 0.5 m / s
    • ขนาด ชุดกรอง HEPA ป้องกันแบคทีเรีย / กลิ่น: 200 × 200 × 50 มม
    • ประสิทธิภาพในการเก็บฝุ่น HEPA ชุดกรอง ป้องกันแบคทีเรีย / กลิ่น: 99.97% หรือมากกว่า (อนุภาค 0.3-µm)
    • วัสดุ: เรซิ่น ABS
    • มอเตอร์: มอเตอร์ AC
    • พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 hz 36/38 W
    • พาวเวอร์ซัพพลาย: ความยาว 1.8 ม. (พร้อมปลั๊ก 2 ขา)
    • น้ำหนัก: ประมาณ 3.2 กิโลกรัม
    PURE-NIZER
    • ระบบ สร้าง ประจุไฟฟ้า: กระแสไฟฟ้า
    • ประจุไฟฟ้า สมดุล: ± 30 V หรือน้อยกว่า (ใช้ PURE SPACE 01)
    • อัตราการเกิด ประจุไฟฟ้า: น้อยกว่า 0.05 ppm (แผงด้านหน้า 50 มม.)
    • เวลาในการกำจัดไฟฟ้าสถิต: 5 วินาทีหรือน้อยกว่า (ใช้ PURE SPACE 01)
    • พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 hz
    • การใช้พลังงาน: 50 W
    • น้ำหนัก: 3.2 กก

    วิธีการติดตั้งของ ผลิตภัณฑ์ นี้

    1. เปิดส่วนมิติ: 192 × 190 มม

    1. เปิดส่วนมิติ: 192 × 190 มม

    2. ยึด PURE-NIZER ไปที่เพดานของบูธ ฯลฯ โดยใช้ เทปสองหน้า

    2. ยึด PURE-NIZER ไปที่เพดานของบูธ ฯลฯ โดยใช้ เทปสองหน้า

    3. ติดตั้ง PURE SPACE 01 ด้วย เทปสองหน้า

    3. ติดตั้ง PURE SPACE 01 ด้วย เทปสองหน้า

    4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ มีสายดิน * หากต่อสายดินลงดินด้วยปลั๊กไฟแบบสามขาการเชื่อมต่อขั้วต่อสายดินไม่จำเป็น

    4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ มีสายดิน
    * หากต่อสายดินลงดินด้วยปลั๊กไฟแบบสามขาการเชื่อมต่อขั้วต่อสายดินไม่จำเป็น

    5. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟอย่างปลอดภัย