อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค เครื่องวัดความถี่ สั่น 35 khz / 42 khz

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Ultra-sonic อุปกรณ์ทำความสะอาด ที่มี แผงควบคุม ใช้งานง่ายอยู่ด้านบน
[คุณสมบัติ]
· AS486 ใช้ฝาพับที่ทำให้การเปิด / ปิดทำได้ง่าย
· วัสดุ ถังน้ำ:สเตนเลส (SUS304) อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก:เรซิ่น ABS
· เครื่องวัดความถี่ สั่น:42 khz เอาต์พุต:35 วัตต์
·จับเวลา (90, 180, 280, 380, 480 วินาที) หยุด ฟังก์ชั่น เตือนความจำ
อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค พร้อมแผงควบคุมด้านบน

มี ฟังก์ชั่น ปิดอัตโนมัติและ ฟังก์ชั่น จับเวลา
เกี่ยวกับขนาด ฯลฯ ของ เครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
|---|---|---|---|
| 1-3216-01 | AS38A | 210 × 145 × 140 | 1.0 |
เกี่ยวกับ สเปค ของ ผลิตภัณฑ์ นี้
| หมายเลข รุ่น | AS38A | AS482 | AS486 |
|---|---|---|---|
| ความจุ ถังน้ำ | 0.6 L | 2.5 L | 6 L |
| วัสดุ ถังน้ำ | สเตนเลส (SUS304) | ||
| เครื่องวัดความถี่ สั่น | 42 kHz | 35 kHz | |
| เอาต์พุต | 35 W | 65 W | 110 W |
| ฟังก์ชั่น | จับเวลา (90/180/280/380 / 480 วินาที) ปิดอัตโนมัติ | การทำความร้อน (สูงสุด 65 ° C) / จับเวลา (90/180/280/380/480) วินาที) / ปิดอัตโนมัติ | การตั้งค่าอุณหภูมิ (40/45/50/55 / 60 ° C) / ตัวจับเวลา (1 ถึง 30 นาที) / Degassing / auto-off |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC 50/60 hz | ||
| การใช้พลังงาน | 35 W | 130 W | 250 W |
| อุปกรณ์เสริม | ตะกร้า | - | |
รายการ สเปค
ข้อควรระวังในการใช้งานและความปลอดภัย
- ผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญที่ต้องการไม่ควรถอดแยกชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์
- อย่าเชื่อมต่อ พาวเวอร์ซัพพลาย ก่อนที่จะเติมน้ำเข้ากับ ถังน้ำ รักษา เครื่องวัดระดับน้ำ น้ำไว้ใต้บรรทัด & ldquo; MAX” และอย่าให้น้ำล้น
- ใช้ ผลิตภัณฑ์ อย่างถูกต้องตามคู่มือผู้ใช้และอย่าใช้ อุปกรณ์เสริม โดยพลการ
- อย่าล้าง ผลิตภัณฑ์ ด้วยน้ำโดยตรง
- อย่าเปิด ผลิตภัณฑ์ หากไม่มีน้ำอยู่ภายใน มันอาจเริ่ม การทำความร้อน ในขณะที่ว่างเปล่าและมีความเสี่ยงที่จะทำให้ ผลิตภัณฑ์ เสียหาย ระวังอย่าสัมผัสส่วนด้านล่างของ ถังน้ำ ทำความสะอาดขณะที่ ฟังก์ชั่น การทำความร้อน เปิดอยู่ มีความเสี่ยงที่จะถูกไฟลวก