อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค เครื่องวัดความถี่ สั่น 35 khz

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตราโซนิคที่ให้ เอาต์พุต สูงและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม
    [คุณสมบัติ]
    ·ผลการทำความสะอาดเพิ่มขึ้นด้วย ฟังก์ชั่น degas
    · แผงควบคุม ใช้จอแสดงผล LED ที่มีขนาดใหญ่และมองเห็นได้ง่าย
    ·คลองเลื่อย 1 นาทีขึ้นไปสูงสุด 90 นาที
    ·ตะกร้าทำจาก สเตนเลส
    ·มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ(AS52GTU ถึง AS83GTU)
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · การทำความสะอาดเครื่องมือ

    เครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค ชนิด เอาต์พุต สูงที่มีผลการทำความสะอาดที่ดีขึ้นเนื่องจาก ฟังก์ชั่น degassing

    มองเห็นได้ง่ายด้วย แผงควบคุม จอแสดงผล LED

    มองเห็นได้ง่ายด้วย แผงควบคุม จอแสดงผล LED

    ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค

    รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นขนาดภายนอก (มม.)ขนาดภายใน ถังน้ำ (มม.)ผลิตภัณฑ์
    1-1628-01AS12GTU180 × 160 × 220150 × 140 × 100ตัวเครื่อง หลัก
    1-1628-02AS22GTU270 × 160 × 240240 × 140 × 100ตัวเครื่อง หลัก
    1-1628-03AS33GTU330 × 180 × 290300 × 150 × 150ตัวเครื่อง หลัก
    1-1628-04AS52GTU360 × 270 × 310300 × 240 × 150ตัวเครื่อง หลัก
    1-1628-05AS72GTU390 × 330 × 310330 × 300 × 150ตัวเครื่อง หลัก
    1-1628-06AS82GTU570 × 330 × 330500 × 300 × 150ตัวเครื่อง หลัก
    1-1628-07AS83GTU570 × 330 × 380500 × 300 × 200ตัวเครื่อง หลัก
    2-5132-01สำหรับ AS12GTU110 × 100 × 105-ตะกร้า
    2-5132-02สำหรับ AS22GTU195 × 100 × 85-ตะกร้า
    2-5132-03สำหรับ AS33GTU240 × 110 × 135-ตะกร้า
    2-5132-04สำหรับ AS52GTU245 × 190 × 135-ตะกร้า
    2-5132-05สำหรับ AS72GTU275 × 250 × 135-ตะกร้า
    2-5132-06สำหรับ AS82GTU440 × 240 × 135-ตะกร้า
    2-5132-07สำหรับ AS83GTU440 × 240 × 165-ตะกร้า

    เกี่ยวกับ สเปค ของ ผลิตภัณฑ์ นี้

    หมายเลข รุ่นAS12GTUAS22GTUAS33GTUAS52GTUAS72GTUAS82GTUAS83GTU
    ความจุ ถังน้ำ2.0 L3.0 L6.0 L10.0 L15.0 L22.5 L30.0 L
    วัสดุตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า; ถังน้ำ: สเตนเลส (SUS304)
    วงจรความผันผวนระบบ สั่นแบบแยกส่วนตื่นเต้น
    ออสซิลเลเตอร์BLT (ตัวแปลงสัญญาณ สลักเกลียว- หนีบแบบ langevin)
    เอาต์พุต60 W100 W160 W200 W290 W380 W440 W
    เครื่องวัดความถี่ สั่น35 kHz
    เครื่องทำความร้อน20 ถึง 60 ° c
    เส้นผ่าศูนย์กลางท่อระบาย-1/2"
    ฟังก์ชั่นฟังก์ชั่น Degassing: จับเวลา (1 ถึง 99 นาที)
    ความจุ เครื่องทำความร้อน53 W74 W170 W264 W358 W512 W720 W
    พาวเวอร์ซัพพลาย100 V AC 50/60 hz
    ความยาว สายพาวเวอร์1.8 ม. (ปลั๊ก 3 ง่าม)
    น้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัมประมาณ 4.8 กิโลกรัมประมาณ 6.6 กิโลกรัมประมาณ 8.6 กิโลกรัมประมาณ 11 กิโลกรัมประมาณ 14.6 กิโลกรัมประมาณ 22 กิโลกรัม
    อุปกรณ์เสริมแผ่นปิดระบายน้ำแผ่นปิด, สายยาง ระบายน้ำ, ท่อ ระบายน้ำ, สายยาง, หัวฉีด