เทป ฟลูออรีน ไนโตฟลอน

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เทป Nitoflon ฟลูออรีน ที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายในห้องปฏิบัติการ
[คุณสมบัติ]
·ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ คุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง ไม่ยึดติดปล่อยง่าย ทนต่อสภาวะอากาศ ความชื้นและมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอื่น ๆ
·หมายเลข 901 เป็น ฟิล์ม กาว หน้าเดียวที่มีการยึดเกาะโดย เรซิ่น ฟลูออรีน ที่มีคุณสมบัติไม่ กาว
เทป ฟลูออรีน NITOFLON
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ คุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง ไม่ยึดติดปล่อยง่าย ทนต่อสภาวะอากาศ ความชื้นและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ยอดเยี่ยม
7-324-01 เป็น ฟิล์ม กาว ด้านเดียวที่มีการยึดเกาะ (ผ่านการแปรรูปเพื่อให้ พื้นผิว ของ แผ่น สามารถเคลือบด้วย กาว) ได้จาก ฟลูออรีน เรซิ่น ที่มีคุณสมบัติไม่ กาว

7-323-03 (หมายเลข 900)

7-324-01 (หมายเลข 901)
เกี่ยวกับ สเปค ผลิตภัณฑ์
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | ชนิด | ความกว้าง×ความหนา (มม.) |
|---|---|---|---|
| 7-323-01 | หมายเลข 900 | ประเภทการตัด | 300 × 0.05 |
| 7-323-02 | หมายเลข 900 | ประเภทการตัด | 300 × 0.1 |
| 7-323-03 | หมายเลข 900 | ประเภทการตัด | 300 × 0.2 |
| 7-324-01 | หมายเลข 901 | ประเภทการประมวลผล กาว ด้านเดียว | 300 × 0.05 |
| 7-324-02 | หมายเลข 901 | ประเภทการประมวลผล กาว ด้านเดียว | 300 × 0.1 |
| 7-324-03 | หมายเลข 901 | ประเภทการประมวลผล กาว ด้านเดียว | 300 × 0.2 |
- วัสดุ: PTFE (tetrafluoroethylene)
- อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน: 260 ° C (327 ° C จุดหลอมเหลว)
- ความยาว: 10 ม
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติทั่วไป
| วัตถุ | หน่วย | ค่า คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความหนา | มิลลิเมตร | 0.05 | 0.10 | 0.20 | JIS K 6887 | |
| ความทนต่อแรงดึง | กก. / ตารางมิลลิเมตร | 4.48 | 3.94 | 3.55 | ||
| การยืดตัว | % | 294 | 347 | 312 | ||
| การ สลาย ฉนวนกันความร้อน แรงดันไฟฟ้า | Ave. ค่า | กิโลโวลต์ | 7.4 | 11.4 | 18.6 | |
| ค่า ต่ำสุด | 5.0 | 10.3 | 15.6 | |||
| แรงต้านสนามไฟฟ้า | 1 mhz | 2.1 | JIS K 6911 | |||
| ความต้านทานปริมาณ | Ω·ซม. | 1 × 10 17 หรือสูงกว่า | ||||
| ความต้านทานส่วนโค้ง | วินาที | 180 หรือมากกว่า | ||||
| อัตราการดูดซึมน้ำ | % | 0.00 | ||||
| ทนความร้อน | % | 0.000.02 | JIS K 6887 | |||
| ทนสารเคมี (อัตราการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก) แช่ 7 วัน | HNO³ (60%) | +0.05 | การประเมินของผู้ผลิต | |||
| NaOH (40%) | -0.01 | |||||
| อาซิโตน | +0.03 | |||||
| ความถ่วงจำเพาะ | - | 2.10 ถึง 2.30 | - | |||
| สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน | - | 0.07 | การประเมินของผู้ผลิต | |||
| ความทนไฟ | เวลาการเผาไหม้วินาที | 0 (ผ่าน) | UL-510 | |||
| จุดหลอมเหลว | °C | 327 | JIS K 6887 | |||
* ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยและไม่ใช่ มาตรฐาน
ทนความร้อน

* จำนวนวันที่ร้อนและเปลี่ยนแปลงความแข็งแรงของ กาว เมื่อถูกความร้อนเป็นอุณหภูมิ 180 ° C