แม่แรง ห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แม่แรง โหลดไฟฟ้า- ตลับลูกปืน/รองลื่น
[คุณสมบัติ]
·เวทีสามารถลดลงและยกขึ้นได้อย่างราบรื่นโดยการเปิด / ปิดสวิตช์
·หยุดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงด้านบนหรือด้านล่าง
·สามารถสั่งงานจากภายนอกได้ด้วยรีโมทคอนโทรลแยกจำหน่าย
·รีโมท สวิตช์ สามารถติดตั้งได้ด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียวโดยใช้ คอนเนคเตอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการปรับความสูงของอุปกรณ์และเครื่องมือในการทดลองและในห้องปฏิบัติการ
แม่แรง แล็บอัตโนมัติขนาดใหญ่ที่หยุดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงขีด จำกัด บน / ล่าง

สวิตช์ ระยะไกลมี ขายปลีก/แยกจำหน่าย สำหรับ การ ดำเนินการ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล
เกี่ยวกับชื่อของแต่ละส่วนของ ผลิตภัณฑ์ นี้และวิธีใช้

- 1. สวิตช์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
- 2. สวิตช์ ขึ้น / ลง
- ยกแพลตฟอร์ม ( แผ่นเพลท ด้านบน)
- กล่องปฏิบัติการ
- แม่แรง แล็บอัตโนมัติ LJS-100
- คอนเนคเตอร์
- รีโมท ตัวควบคุม LJS-RSW (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เปิดบรรจุภัณฑ์
นำ ผลิตภัณฑ์ ออกจากบรรจุภัณฑ์หลีกเลี่ยงความเสียหายและตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติตรงตาม สเปค หรือไม่
2. การติดตั้ง ผลิตภัณฑ์
เนื่องจากนี่คือ เครื่องจักร งานละเอียด ให้ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ บน พื้นผิว ทำงานที่มี เครื่องวัดระดับน้ำ และ พื้นผิว แข็ง
* หากไม่สามารถติดตั้งบน พื้นผิว เครื่องวัดระดับน้ำ ปรับ มุม โดยใช้แผ่น แผ่นโลหะ บาง ๆ หรือสิ่งที่คล้ายกันเพื่อให้ เครื่องวัดระดับน้ำ
3. จัดหา อุปกรณ์แหล่งจ่าย
ยืนยันว่า สวิตช์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถูก คลองเลื่อย เป็น & ldquo; OFF” และเชื่อมต่อ สายพาวเวอร์ เข้ากับ เต้ารับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย AC 100 V อย่างแน่นหนา
* คุณต้องการใช้ ตัวควบคุม ระยะไกล (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) LJS-RSW เชื่อมต่อ คอนเนคเตอร์ ของ สายไฟ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกลกับกล่องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย สำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ ให้เสียบ คอนเนคเตอร์ โดยการจับคู่ตำแหน่งของขาที่ 6
4. กำลังโหลดตัวอย่าง
· คลองเลื่อย ตัวอย่างบนแพลตฟอร์มลิฟต์ ( แผ่นเพลท ด้านบน) เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานหล่นให้ คลองเลื่อย ไว้ใกล้กับศูนย์กลางของแท่นยกที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้มีความสมดุล
5. เริ่มการทำงาน
เปลี่ยนระดับความสูงโดยใช้ สวิตช์ ขึ้น / ลง (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่/ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล)
การดำเนินการยก / ลดหยุดลงเมื่อปล่อย สวิตช์
* หากต้องการเปลี่ยนความสูงอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้อง กดอัด สวิตช์ อย่างต่อเนื่อง
* การทำงานของการยก / การลดจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อ เซนเซอร์ ถึงขีด จำกัด บนหรือล่าง
6. หยุดการทำงาน
เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ลดแพลตฟอร์ม ( แผ่นเพลท ด้านบน) ลงไปที่ความสูงต่ำสุดแล้วหมุน สวิตช์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไปที่ & ldquo; OFF "
ถอด สายพาวเวอร์ ออกจาก เต้ารับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
เกี่ยวกับ สเปค ของ ผลิตภัณฑ์ นี้
| ผลิตภัณฑ์/ รุ่น | แม่แรง แล็บอัตโนมัติ / ljs-100 | สวิตช์ ระยะไกล / ljs-rsw |
|---|---|---|
| ช่วงยืด | 125 มม | |
| ความสูง | ต่ำสุด 115 มม. ถึงสูงสุด 240 มม | |
| โหลดไฟฟ้า ความจุ ตลับลูกปืน/รองลื่น | 10 กิโลกรัม | |
| ขนาดภายนอก | 230 × 272 × 240 | 40 × 150 × 55 |
| ขนาด สเตจ | 200 × 200 | |
| วัสดุ สเตจ | SUS304 | |
| อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ น้ำหนัก หลัก | 5.5 กก | 1 กก |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC 50/60 hz 1 A | |
| ความยาวสายไฟ | ความยาว สายพาวเวอร์ 2.5 ม | อุปกรณ์ควบคุม 2 เมตร |
ข้อควรระวังในการใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้
- ติดตั้ง อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ใน เครื่องวัดระดับน้ำ พื้นผิว เป็นไปได้
- นอกจากนี้ให้ คลองเลื่อย ตัวอย่างใกล้ศูนย์กลางของแพลตฟอร์มลิฟต์เพื่อให้มีความสมดุล
- เมื่อไม่ได้ใช้งานให้เก็บ แม่แรง พร้อมกับยกแพลตฟอร์มลง
- ระวังอย่าให้นิ้วหรือมือติดในช่องว่างระหว่างแท่นยกและกล่องปฏิบัติการหรือใน เพลา ยก
- ผ้าเช็ดชิ้นงาน รอยรั่วของของเหลวด้วยผ้าแห้ง ฯลฯ การไม่ทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความผิดปกติ