ขาตั้ง (ฐานแบน) เพลาเหล็ก / เพลาสแตนเลส

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ขาตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แบนที่ให้ความรู้สึกมั่นคงและเหมาะสำหรับการทดลอง
[คุณสมบัติ]
· ขาตั้ง ฐาน แบนพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง อุปกรณ์รองรับท่อ ทำจาก เหล็กกล้า หรือ สเตนเลส
·มีให้เลือก 3 ขนาด:เล็กกลางและใหญ่
ฐานแบนสำหรับการทดลอง

- ส่วน อุปกรณ์รองรับท่อ เป็น ฐานรอง/แผ่นรอง ขาตั้ง เหล็กกล้า หรือสแตนเลส เหล็กกล้า ล
- วัสดุฐาน: เหล็กหล่อ ( แปรงทาสี อบ การขัดเงา)
- มี 3 ขนาด: ขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: ใหญ่: ø13 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 มม.); กลาง / ขนาดเล็ก: ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)
- ขนาดส่วน ฐานรอง/แผ่นรอง: ใหญ่: 280 × 200 มม.; กลาง: 220 × 150 มม.; เล็ก: 195 × 105 มม
- น้ำหนัก: ใหญ่: 3.5 กก.; กลาง: 1.5 กก.; เล็ก: 1.0 กก
รายละเอียดข้อมูล

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติ
หน่วย: มิลลิเมตร
| รหัสรุ่น/ Part number | ขนาด | แนวตั้ง | B แนวนอน | C ความสูง | D ความสูง | อีบอส | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -01 | ใหญ่ | 280 | 200 | 70 | 32 | 70 | 13 |
| -02 | กลาง | 220 | 150 | 50 | 23 | 38 | 10 |
| -03 | เล็ก | 195 | 105 | 45 | 20 | 35 | 10 |