(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-8848-01 |
1-8848-03 |
1-8848-06 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (มล.) |
การไล่ระดับสีเดียว (มล.) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวเครื่อง x สูง (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | รหัสรุ่น/ Part number | JAN Code | สเกลวัด สูงสุด (มล.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 698.33 ฿ 559.01 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 50 | 20 | φ42× 60 | ถ้วยแก้ว211061706 | 211061706 | 4032051001947 | 40 | 1 ชิ้น | ||
฿ 565.00 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 50 | φ70× 95 | ถ้วยแก้ว211063604 | 211063604 | 4032051002142 | 200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,872.00 ฿ 1,181.25 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2000 | 200 | φ132× 185 | ถ้วยแก้ว211066301 | 211066301 | 4032051002494 | 1800 | 1 ชิ้น |
ประเภทDURAN® (แก้วบอโลซิลิเกต)
รหัสรุ่น |
---|
1-8848-01 |
1-8848-03 |
1-8848-06 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (มล.) |
การไล่ระดับสีเดียว (มล.) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวเครื่อง x สูง (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | รหัสรุ่น/ Part number | JAN Code | สเกลวัด สูงสุด (มล.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 698.33 ฿ 559.01 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 50 | 20 | φ42× 60 | ถ้วยแก้ว211061706 | 211061706 | 4032051001947 | 40 | 1 ชิ้น | ||
฿ 565.00 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 50 | φ70× 95 | ถ้วยแก้ว211063604 | 211063604 | 4032051002142 | 200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,872.00 ฿ 1,181.25 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2000 | 200 | φ132× 185 | ถ้วยแก้ว211066301 | 211066301 | 4032051002494 | 1800 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง