เบ้าหลอม (ชนิด B)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เบ้าหลอมทนความร้อนได้ดีและทนกรด / ด่างได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ประเภท B
· อุณหภูมิใช้งาน สำหรับสินค้าเคลือบ (สินค้า มาตรฐาน ) 11 ° C สินค้าที่ไม่เคลือบ 135 ° C (* ค่าตัวแทน)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัวอย่างการระเหยและ การทำความร้อน
รายละเอียดของความจุเบ้าหลอม 5 มิลลิลิตรถึง 280 มิลลิลิตร

เบ้าหลอมความจุ 5-mL ถึง 280-mL
สเปค ทั่วไป
- วัสดุ: ซิลิกา / อลูมิเนียม
- องค์ประกอบทางเคมี: SiO₂ / 58%; al₂o₃ / 35%
- อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน: 1,050 ° C (การใช้งานปกติ)
- เบ้าหลอมโลหะ
- * ไม่รวมค่าปก
สเปค ของ 5-4048-01
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ø26× 19 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 × 19 มม.)
- ความจุ: 5 มล
สเปค ของ 5-4048-02
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ø32× 24 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 × 24 มม.)
- ความจุ: 10 มล
สเปค ของ 5-4048-03
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ø36× 27 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 36 × 27 มม.)
- ความจุ: 15 มล
ความลับการพัฒนา
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2456 เราได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและสังคมผ่านการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ เซรามิก