เครื่องปั่น (เครื่องปั่นสงคราม)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
การอุ่นเครื่องปั่นด้วย ที่ใส่ของแบบเหล็ก สแตนเลสขนาด 1 ลิตรและการตั้งค่าความเร็วตัวแปร 7 สปีด
[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม เดี่ยวที่แข็งแกร่งทำจาก เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
·ใช้ รูปทรง ภาชนะ เป็นเอกลักษณ์ของ waring
·ดำเนินการชำระบัญชีการทำให้เป็นอิมัลชันและการบดที่ยอดเยี่ยมด้วยประสิทธิภาพที่ดี
·ความเร็วสามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่าง 7 ความเร็ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการผสมและการกวนตัวอย่างของเหลวและการบดหยาบของ วัสดุ แห้ง
รายละเอียดของ Blender (waring blender)

รูปภาพ Blender (waring blender)
สเปค ทั่วไป
- ขนาด: 190 × 200 × 365 มม
- น้ำหนัก: 5 กก
- พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC, 50/60 hz
- การใช้พลังงาน: 700 W
- อุปกรณ์เสริม: ภาชนะ 1,000 มล
- Waring Blender
สเปค ของ 5-3407-01
- อัตราเร็วในการหมุน: ใช้ได้ 7 ความเร็ว (1: 3,100 รอบต่อนาที; 2: 3,400 รอบต่อนาที 3: 6,800 รอบต่อนาที; 4: 8,400 รอบต่อนาที; 5: 13,000 รอบต่อนาที; 6: 15,600 รอบต่อนาที; 7: 20,000 รอบต่อนาที)
สเปค ของ 5-3408-01
- อัตราเร็วในการหมุน: ใช้ได้ 2 ความเร็ว (ความเร็วสูง: 18,000 รอบต่อนาที; ความเร็วต่ำ: 14,000 รอบต่อนาที)