ตะแกรงสั่นสะเทือนสุขาภิบาล

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    - น้ำหนักเบา กะทัดรัด พกพาสะดวก
    - เฟรม ตาข่ายเป็น ชนิดแคลมป์ สัมผัสเดียว และติดตั้งได้โดยการหยุดเพียง 3 ตำแหน่งเท่านั้น
    - เหมาะสำหรับ กระบวนการแปรรูป กำจัด สสาร แปลกปลอม การจำแนกประเภท วัสดุ อาหาร/ยา การสลายตัวของ วัสดุ ที่จับตัวกัน และการร่อนปริมาณน้อยและหลากหลาย
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - ความเร็วในการหมุน: 3600 รอบ/นาที
    - ระบบ สั่นสะเทือน: มอเตอร์
    - แอมพลิจูด: 4 to 10 mm
    - เส้นผ่านศูนย์กลางตะแกรง: ⌀300 mm (ขนาดช่องเปิด 0.1 ถึง 2.0 มม.)
    - มอเตอร์: 200 W
    - Material: สเตนเลส (SUS304)
    - พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC พร้อมปลั๊ก 2P
    - ความยาว สายพาวเวอร์: 2 m
    - การใช้พลังงาน: 200 W
    - ขนาด: 355 × 382 × 583 mm
    - น้ำหนัก: ประมาณ 23 กก.
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
    ตะแกรงสั่นสะเทือนสุขาภิบาล | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย