มินิปั๊ม สว่านไฟฟ้า ก้าน หกเหลี่ยม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ปั๊มที่ ทนต่อ ทนต่อการกัดกร่อน และ ป้องกัน ทนน้ำมัน โดยสมบูรณ์ที่ใช้โดยการติดตั้งบน สว่านไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
·เปลี่ยน สว่านไฟฟ้า เป็นปั๊มระบายน้ำทันที
·ใช้ก้านหกเหลี่ยมเพื่อให้สามารถติดตั้งไดรเวอร์สว่านและหัวจับดอกสว่านได้อย่างง่ายดาย
บันทึก:ไม่สามารถใช้กับน้ำมันเบนซิน สาร เคมีที่มี น้ำยากันสนิมแบบระเหย สูงกรดแก่ด่างหรือแอมโมเนีย
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ ก้าน ยึด หัวจับ ( เพลา):6.35 มม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ปั๊มสำหรับ ถังน้ำมัน น้ำมัน ที่สามารถใช้ในงานประปาและสำหรับถ่ายโอนน้ำ น้ำมัน และของเหลวอื่น ๆ โดยติดเข้ากับ สว่านไฟฟ้า
คุณสมบัติ
● เครื่องสูบน้ำที่ป้องกัน การกัดกร่อน และ น้ำมัน ตัวเองใช้งานได้อย่างสมบูรณ์โดย สว่านไฟฟ้าการใช้
● การถ่ายโอนน้ำ, น้ำเสีย, การจัดหา / การระบายน้ำสเปค
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 100 × 80.5 × 55● จำนวน หัว ทั้งหมด (m): 12
● SPQ (ชิ้น): 10
● กำลังสูบน้ำ: 10 ถึง 12 L / นาที (เมื่อ 1600 rpm -1)
● บังคับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง ภายใน: 16 มม
● รูปทรง เพลา ยึด หัวจับ: ฝั่งตรงข้าม 6.35 มม. ( เพลา หกเหลี่ยม)
วัสดุ
● ตัวเครื่อง หลัก: เรซิ่น ฟีนอล● ปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์: ยางไนไตรล์ ทน น้ำมัน