ไม้บรรทัดเลื่อยวงเดือน justy II 23 ซม

แบรนด์ :
SHINWASOKUTEI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·สามารถ คลองเลื่อย มุม (20 ° -160 °) ได้อย่างอิสระ
    ·รวม สเกล ไล่ สเกลวัด 3-8 นิ้ว
    ·แม้ วัสดุ กว้าง ๆ ที่ ไกด์ เลื่อยวงเดือน ไม่สามารถเข้าถึงได้ก็สามารถพลิกกลับและใช้งานได้
    ·ใช้ กลไก ปรับอย่างรวดเร็วเพื่อการรักษาความปลอดภัยใน เหล็กฉาก ที่กำหนด (45 °, 90 °, 135 °) อย่างราบรื่น
    · สเกลวัด อ่านง่ายพร้อมพื้นหลังสีขาว
    ·ใช้ สต๊อปเปอร์สกรู ใหม่ที่ทำจากโลหะที่ทนทานต่อการแตกหัก
    ·เมื่อใช้ เลื่อยวงเดือน ตัดผ่านเสาสามารถ ยึดอยู่กับที่ มุม ฟรีขนาดเล็กเข้ากับเสาได้
    ·เนื่องจากช่วยให้สามารถจับ เลื่อยวงเดือน ได้ด้วยมือทั้งสองข้างจึงสามารถตัดได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำ