ตะแกรงเหล็ก (ชุบโครเมี่ยม)

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ชั้น เหล็กกล้า อเนกประสงค์ที่ใช้เป็นชั้นเก็บของในสำนักงานได้
    [คุณสมบัติ]
    ·เหล็กลวดวางอยู่บนชั้นวางเหล็กในแนวตั้งที่ระยะห่าง 20 มม. เพื่อให้ยากต่อการหลุดออก
    ·เนื่องจากวัสดุเสริมแรง (โครงโครงถัก) อยู่ตรงกลางชั้นวางจึงสามารถรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมโดย 1 ระดับรองรับได้ 200 กก.
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สำหรับร้านค้าสำนักงานและอื่น ๆเสา ชั้นวางของ และชิ้นส่วนเสริมสามารถรวมกันได้อย่างอิสระ
    ·เป็นชั้นเก็บของในสวนหลังบ้านสำนักงาน ฯลฯ
    ·ชั้นวาง เหล็กกล้า อเนกประสงค์ที่ใช้งานได้ดีบนชั้นขายโดยรวมฝา ทำจากไม้ และตัวเลือกการจัดเก็บที่ต่ำกว่า

    ขดลวด

    ลักษณะภายนอก 8-5074-01

    ลักษณะภายนอก 8-5074-01

    สเปค 8-5074-01

    วัสดุ: เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)
    ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า ชั้น: 200 กิโลกรัม / เครื่องวัดระดับน้ำ ( โหลดไฟฟ้า กระจาย)
    ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า รวม: 200 กิโลกรัม
    ชั้น ระยะพิทช์ติดตั้ง 25 มม
    ด้วย ก้านปรับระดับ
    ลูกล้อ: ø100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.) ยาง (พร้อม สต๊อปเปอร์ × 2 โดยไม่มี สต๊อปเปอร์ × 2)
    คลองเลื่อย เนื้อหา: 4 เสาโพสต์ แผ่นกระดาน 4 ชั้น ฉากยึด 1 คลองเลื่อย
    ชนิดประกอบ (จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ )
    จำนวนระดับ: 4
    ความกว้าง×ความลึก×ความสูง: 907 × 457 × 1, 506 มม

    • * สำหรับผ้าม่านให้ใช้ม่าน ไวนิล สำหรับเก็บเข้าลิ้นชัก (8-7788-01 ถึง 03)
    • * อ้างถึงแคตตาล็อกสำหรับประเภทและหมายเลข รุ่น นอกเหนือจากด้านบน
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
    ตะแกรงเหล็ก (ชุบโครเมี่ยม) | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย