ชุดหน้ากากสำหรับฟอร์มาลดีไฮด์

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
- Due to the coronavirus situation, protective equipment such as masks are out of stock.
Currently, only products available in stock can be sold. Out-of-stock mask models will temporarily stop accepting orders.
For non-stock items that have already been ordered, there may be delays in delivery from the production process.
We apologize for the inconvenience.
เนื่องจากสถานการณ์ของ New Corona Virus ผลิตภัณฑ์ป้องกันเช่น หน้ากาก จึงขาดตลาด
เฉพาะสินค้าในสต็อกเท่านั้นที่มีจำหน่ายในขณะนี้และจะไม่ได้รับคำสั่งซื้อหากสินค้าหมด
ความล่าช้าในการจัดส่งอาจเกิดขึ้นสำหรับสินค้าที่ไม่มีในสต็อกที่ซื้อไว้แล้วเนื่องจากปัญหาการผลิต
ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียดสินค้า
ชุดหน้ากากพร้อมกระป๋อง
[คุณสมบัติ]
· ใช้ KGC-1 series
· ตัวตรวจสอบความพอดี แบบฝังตัว
· น้ำหนักเบา ชนิดเดี่ยว เหมาะสำหรับงานพ่นสี
· โครงสร้างฝาครอบสองชั้นช่วยปกป้องวาล์วหายใจ
[การใช้งาน]
· สำหรับการจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับฟอร์มัลดีไฮด์
คลองเลื่อย หน้ากาก สำหรับ สเปค ฟอร์มัลดีไฮด์ (ความเข้มข้นของแก๊ส 0.1% หรือน้อยกว่า)

หน้ากาก คลองเลื่อย ลักษณะภายนอก
- รหัสรุ่น/ Part number: 1-8135-01
- หมายเลข รุ่น: คลองเลื่อย หน้ากาก
- ความเข้มข้นของก๊าซ 0.1% หรือน้อยกว่า
- ด้วยตัวตรวจสอบพอดี
- หมายเลขรับรอง ผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศของญี่ปุ่น: จำนวน TN382
คลองเลื่อย เนื้อหา
- หน้ากาก ตัวเครื่อง หลัก (รหัสรุ่น/ Part number: 1-4547-11, หน้ากากกรองก๊าซ G-7-06) × 1 ชิ้น
- กระป๋อง (รหัสรุ่น/ Part number: 1-8135-02, KGC-10FA) × 1 ชิ้น
มุมมองของนักพัฒนาซอฟต์แวร์
เป็นครั้งแรกของโลกที่ตัวตรวจจับพอดี " แบบฝัง ตัว" สามารถตรวจสอบ ซีล ได้