หน้ากากกันฝุ่น, Hi-Luck 350/650

ข้อควรระวัง
- จากสถานการณ์โคโรน่าไวรัส ทำให้อุปกรณ์ป้องกันเช่น หน้ากากขาดตลาด
ขณะนี้สามารถจำหน่ายได้เฉพาะสินค้าที่มีอยู่ในสต็อก หน้ากากรุ่นที่หมดสต็อกแล้วจะปิดรับคำสั่งซื้อชั่วคราว
ส่วนสินค้าที่ไม่ได้เก็บสต็อกที่รับคำสั่งซื้อไปแล้วอาจเกิดความล่าช้าในการส่งสินค้าจากกระบวนการผลิต
ขออภัยในความไม่สะดวก
Due to the situation of New Corona Virus, protective products such as masks are in short supply.
Only the products in stock are available for sale at the moment and order will not be received if the products ran out of stock.
Delivery delay may occur for those non-stock items already purchased for production issues.
Apologizes for the inconvenience.
รายละเอียดสินค้า
หน้ากากกันฝุ่นแบบพับได้พร้อมโครงสร้างคงรูปร่าง
[คุณสมบัติ]
· รูปทรงริมฝีปากแบบ Free Fit (FF) เพื่อความกระชับใบหน้าได้อย่างง่ายดายเพื่อความปิดมิดชิดที่มากขึ้น
· สามารถปรับสายรัดในขณะที่สวมหน้ากากได้
· Hi-Luck 650 ใช้ชุดกรอง bi-pro ไมครอน ประสิทธิภาพสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานเชื่อม, งาน การขัดเงา , งานรื้อถอน, งานสเปรย์เคมีเหลว, งานจัดการวัสดุผง
สเปคหน้ากากกันฝุ่น, Hi-Luck 350/650

ลักษณะภายนอกของ Hi-Luck 350
- Part number: 6-8386-11
- รหัสรุ่น: Hi-Luck 350
- ขีดจำกัดการใช้งาน (เวลา): 13 ชั่วโมง
- ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค (อนุภาค NaCl): 95.0% ขึ้นไป (98.35%)
- ความต้านทานการหายใจเข้า / หายใจออก:50 ปีหรือน้อยกว่า ( ค่า เฉลี่ย 35 ปี)
- หมายเลขรับรอง ผลิตภัณฑ์ แห่งชาติของญี่ปุ่น:จำนวนTM339
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน NIOSH N95
- ชุดกรอง ป้องกันการควบแน่น
- การจัดหมวดหมู่: DS2

ลักษณะภายนอกของ Hi-Luck 650
- Part number: 6-8386-12
- รหัสรุ่น: Hi-Luck 650
- ขีดจำกัดการใช้งาน (เวลา): 20 ชั่วโมง
- ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค (อนุภาค NaCl): 95.0% ขึ้นไป (98.71%)
- ความต้านทานการหายใจเข้า / หายใจออก:50 ปีหรือน้อยกว่า ( ค่า เฉลี่ย 35 ปี)
- หมายเลขรับรอง ผลิตภัณฑ์ สัญชาติญี่ปุ่น:จำนวนTM341
- ชุดกรอง ป้องกันการควบแน่น
- การจัดหมวดหมู่: DS2
มุมมองของนักพัฒนาซอฟต์แวร์
ด้วยรูปทรงริมฝีปากแบบ FF ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้พอดีกับขนาดใบหน้าและรูปร่างของคนส่วนใหญ่ได้อย่างง่ายดาย การออกแบบตามการเคลื่อนไหวของใบหน้า จึงปรับให้เข้ากับรูปทรงใบหน้าได้พอดีอย่างธรรมชาติ