ขวดเล็กความจุ 0.3 มล. ถึง 10 มล

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ขวดที่ช่วยให้สามารถเพิ่มและถอดตัวอย่างได้อย่างง่ายดายโดยใช้ กระบอกฉีด โดยไม่ต้อง หน้าสัมผัส กับอากาศแวดล้อม
    [คุณสมบัติ]
    ·รูปทรงกรวยด้านในของฐานของขวดถูกออกแบบมาเพื่อขจัดของเหลวที่ตกค้างให้ได้มากที่สุด
    ·ผนังหนาทำให้เกิดเอฟเฟกต์ เลนส์ ขยายทำให้สามารถยืนยันด้วยสายตาได้แม้กระทั่งจำนวนตัวอย่างที่เหลือน้อย
    ·ขนาดขวด:13 × 32 มม. (H).
    · มาตรฐาน เกลียว:13-425
    · ฝาครอบ:เรซิ่น ฟีนอลิก
    ·กะบัง:PTFE / Shore A
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·เหมาะสำหรับใช้เป็น สายยาง ปฏิกิริยาหรือ สายยาง ความเข้มข้น

    รายละเอียดของขวดขนาดเล็กที่มีความจุ 0.3 มล. ถึง 10 มล

    ขวดขนาดเล็กที่มีความจุ 0.3 mL ถึง 10 mL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ขวดขนาดเล็กที่มีความจุ 0.3 mL ถึง 10 mL

    สเปค ทั่วไป

    • วัสดุ: แก้วบอโรซิลิเกตคุณภาพสูง

    สเปค ของ 5-105-01

    • ความจุ: 0.3 มล
    • เปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ×เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ×ความสูงโดยรวม: ø7.0 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.0 มม.) ×ø13 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 มม.) × 32 มม

    สเปค ของ 5-105-02

    • ความจุ: 1 มล
    • เปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ×เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ×ความสูงโดยรวม: ø7.3 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.3 มม.) ×ø13 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 มม.) × 45 มม

    สเปค ของ 5-105-03

    • ความจุ: 3 มล
    • เปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ×เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ×ความสูงโดยรวม: ø13 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 มม.) ×ø20 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.) × 48 มม