ขวดหยดสีขาว / น้ำตาลความจุ 10 ถึง 120 มล

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แบบเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· บรรจุภัณฑ์แก้ว ที่ ตัวเครื่อง ทำจากแก้วโซดาไลม์
·การรวมกันของ ภาชนะ ฝาครอบ และหลอดหยด
ขวด หยดแก้วทรง แบบเหลี่ยม มี 2 แบบคือใสหรืออำพัน

ขวด หยดแก้วทรง แบบเหลี่ยม มี 2 แบบคือใสหรืออำพัน
สำหรับ 10 ถึง 30 มล. รวม 24 ขวด และ 60 ถึง 120 มล. รวม 12 ขวด
เกี่ยวกับ สเปค ผลิตภัณฑ์
วัสดุ
- อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: แก้วโซดาไลม์ หยดแก้ว: แก้ว borosilicate
- ฝาครอบ รู: PP (โพลีโพรพีลีน)
- ยาง หยด ยาง: ยางธรรมชาติ
- Overcap: เรซิ่น ยูเรีย
| รหัสรุ่น/ Part number | ความจุ (มล.) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ×ความสูงทั้งหมด (มม.) | สี |
|---|---|---|---|
| 5-134-01 | 10 | 32 × 69.4 | ขาว |
| 5-134-02 | 20 | 32 × 87.2 | ขาว |
| 5-134-03 | 30 | 36.3 × 104 | ขาว |
| 5-134-04 | 60 | 44 × 112.4 | ขาว |
| 5-134-05 | 120 | 53 × 125.7 | ขาว |
| 5-135-01 | 10 | 32 × 69.4 | สีเหลืองอำพัน |
| 5-135-02 | 20 | 32 × 87.2 | สีเหลืองอำพัน |
| 5-135-03 | 30 | 36.3 × 104 | สีเหลืองอำพัน |
| 5-135-04 | 60 | 44 × 112.4 | สีเหลืองอำพัน |
| 5-135-05 | 120 | 53 × 125.7 | สีเหลืองอำพัน |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์: ขวดหยด (แก้วทรง แบบเหลี่ยม) 5-134-01 ถึง 5-135-01 ถึง 05
ส่วน ภาชนะ (แก้วโซดา)

แนวทางกำลังการผลิต (กรอกบรรทัด)
| รหัสรุ่น/ Part number | ความจุ (MLW) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง | ความสูง ภาชนะ | ความสูงโดยรวม * |
|---|---|---|---|---|
| -01 | 10 | 32 | 47 | 65 |
| -02 | 20 | 32 | 65 | 85 |
| -03 | 30 | 36.3 | 75 | 100 |
| -04 | 60 | 44 | 83 | 115 |
| -05 | 120 | 53 | 95 | 125 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
* ความสูงโดยรวมเมื่อใช้การ overcap
ส่วนหยด (แก้ว borosilicate: ส่วน ปลาย )

ประกอบด้วย ยาง หยด, ฝาครอบ หลุมและหยดแก้ว
| รหัสรุ่น/ Part number | เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง | ความยาว | ผลิตภัณฑ์ที่ รองรับการใช้งาน |
|---|---|---|---|
| -01 | 7 | 46 | S-10 |
| -02 | 7 | 62 | S-20 |
| -03 | 9 | 70 | S-30 |
| -04 | 9 | 80 | S-60 |
| -05 | 9 | 90 | S-120 |
* ยาง หยด> NR (สีเทา)
* รู ฝาครอบ > PP
ซ้อนทับ> เรซิ่น ยูเรีย

ถ้วย