ขวด ฝาครอบ สกรู ทรง แบบกลม (สีน้ำตาลเข้ม)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ภาชนะ
[คุณสมบัติ]
·ผลิตจากแก้วเทียบเท่า JISR353“ แก้วบอโรซิลิเกต - 1”
·ด้านล่างของขวดเป็นทรงกลมเล็กน้อยทำให้พื้นที่ หน้าสัมผัส กับ พื้นผิว ด้านล่างลดลง
·เฉพาะส่วนแก้วเท่านั้นที่สามารถฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแบบแห้งได้
·มีความหนาสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเชิงกล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวิจัยการจัดเก็บตัวอย่าง / การตั้งค่าห้องปฏิบัติการ
รายละเอียดของขวดฝาเกลียวสีน้ำตาลเข้ม

รูปขวดฝาเกลียวสีน้ำตาลเข้ม
สเปค ทั่วไป
- สี: อำพันที่มืด
- วัสดุ: แก้ว ตัวเครื่อง / borosilicate - 1; ฝาครอบ สีฟ้าและ แหวนล็อคปากขวด ของเหลว / PP (โพลีโพรพีลีน)
- ดูรัน / 017210
- * เมื่อ autoclaving ต้องแน่ใจว่าได้ถอด ฝาครอบ หรือคลายโดยการหมุนหนึ่งครั้งขึ้นไป
- * ขวด แก้วเท่านั้นที่สามารถใช้สำหรับ การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ ความร้อนแห้ง
สเปค ของ 1-1961-01
- พร้อม ฝาครอบ สีน้ำเงิน
- ความจุ: 25 มล
- มาตรฐาน ฝาครอบ สกรู: GL-25
- เปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ×เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ×ความสูงโดยรวม: ø14× 36 × 70 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 × 36 × 70 มม.)
สเปค ของ 1-1961-02
- พร้อม ฝาครอบ สีฟ้าและ แหวนล็อคปากขวด ของเหลว
- ความจุ: 50 มล
- ฝาครอบ สกรู มาตรฐาน: GL-32
- เปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ×เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ×ความสูงโดยรวม: ø17× 46 × 87 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 17 × 46 × 87 มม.)
ความลับการพัฒนา
เราเริ่มจัดการกับ ผลิตภัณฑ์ นี้เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายสำหรับภาชนะเก็บยาที่มี เครื่องฟอก สูงยาทดสอบและของเหลว มาตรฐาน สำหรับ การวิเคราะห์ ฯลฯ ใน สนาม เทคโนโลยีชีวภาพ