ภาชนะ แรงดัน สเตนเลส ความจุ 1.3 ถึง 3.4 ลิตร

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ภาชนะรับแรงดันสแตนเลสที่ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด
[คุณสมบัติ]
·วัสดุไม่ได้วางลงในถังโดยตรงเนื่องจากระบบภาชนะภายในดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดตัวหลักของเครื่องอัดแรงดัน
·สามารถวางภาชนะที่มีจำหน่ายทั่วไปในนั้นได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ต่อต้านการปล่อยสารเคลือบหมุน
·การปล่อย เรซิ่น UV สารเคมีและตัวทำละลายทุกประเภท
ภาชนะ แรงดัน สเตนเลส ที่มี อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด

ภาชนะ ภายใน

ภาชนะ ภายใน
ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ของ pressurizer เนื่องจากเป็นประเภท ภาชนะ ด้านในและไม่ได้โหลด วัสดุ ลงใน ถังน้ำ โดยตรง
นอกจากนี้ยังสามารถวางภาชนะที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | ความจุ (L) | ขนาด (มม.) |
|---|---|---|---|
| 1-6716-01 | TA90N (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | 1.8 | ø101 × 270 |
| 1-6716-02 | TA100N (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | 2.5 | ø114 × 285 |
| 1-6716-03 | TA125N (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | 3.4 | ø137 × 270 |
| 1-6716-11 | ภาชนะ สำหรับ TA90N | 1.3 | ø90 × 240 |
| 1-6716-12 | ภาชนะ สำหรับ TA100N | 1.8 | ø103 × 255 |
| 1-6716-13 | ภาชนะ สำหรับ TA125N | 2.6 | ø127 × 240 |
สเปค
- ความดัน ใช้งาน: 0.49 MPa หรือน้อยกว่า
- วิธีการแยก: ข้อต่อเฟอร์รูล ชนิดแคลมป์
- วัสดุ: อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่/ ภาชนะ ภายใน: สเตนเลส (SUS304); โอริง: NBR (ยางไนไตรล์)
- รู สกรู: Rc1 / 4 × 2, rc1 / 8 × 1
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติ


(หน่วย: มิลลิเมตร)
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -01 | TA90N | 167 | 134 | 270 | 250 | 97 | 101 |
| -02 | TA100N | 184 | 150 | 285 | 265 | 110 | 114 |
| -03 | TA125N | 214 | 175 | 270 | 250 | 133 | 137 |