หัวจุกจ่าย น้ำมัน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ø40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ 40 มม.) / ø50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ 50 มม.)

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวจุกจ่าย น้ำมัน สำหรับ อุปกรณ์โลหะ ที่สามารถต่อ / ถอดออกได้ในครั้งเดียวทำให้สามารถใช้ซ้ำได้
    [คุณสมบัติ]
    ·ถังและถังขนาด 18 ลิตรสามารถใช้เป็นถังแนวนอนได้โดยการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้
    ·ไม่ทำให้ของเหลวหยดทำให้เหยือกเติม น้ำมัน หรือน้ำมันเป็นเรื่องง่ายแม้ในปริมาณเล็กน้อย
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · น้ำมัน น้ำยาทำความสะอาด น้ำแอลกอฮอล์ (ของเหลวส่วนใหญ่ไม่รวมตัวทำละลาย) ฯลฯ

    ลูกบิดและคันโยกมีสามสี ไม่มีหยดน้ำและยังใช้งานง่ายสำหรับการจ่าย น้ำมัน

    ถังและถังขนาด 18-L สามารถใช้เป็นถังแนวนอนได้โดยติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้
    สามารถแนบ / แยกออกได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวทำให้สามารถใช้ซ้ำได้ ทำให้ไม่มีของเหลวหยดทำให้เหยือก น้ำมัน เติม น้ำมัน หรือ oilers ง่ายแม้สำหรับจำนวนเล็กน้อย
    ประเภท B มาพร้อมกับ ข้อต่องอ สามารถเคลื่อนย้ายได้และสามารถป้องกันการหยดของ น้ำมัน เหลือหลังจากการบีบให้ไหลได้

    MWC-40BS แดง

    MWC-40BS แดง

    MWC-50BS สีเหลือง

    MWC-50BS สีเหลือง

    MWC-40BS แดง

    MWC-40BS แดง

    MWC-50BS สีเหลือง

    MWC-50BS สีเหลือง

    MWC-40SUS สีน้ำเงิน

    MWC-40SUS สีน้ำเงิน

    โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

    ประเภท B มาพร้อมกับ ข้อต่องอ สามารถเคลื่อนย้ายได้และสามารถป้องกันการหยดของ น้ำมัน เหลือหลังจากการบีบให้ไหลได้
    JIS Z1607 ( ฐานรอง/แผ่นรอง B-type) - เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน
    * เมื่อติดตั้งบนกระป๋องให้ใช้ พันช์ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) เสมอเพื่อ ดอกสว่าน รูอากาศ

    รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นชนิดเส้นผ่าศูนย์กลางเปิด (ø mm)สี ลูกบิด/ ก้านโยกหมายเหตุ / JAN Code
    1-3833-01MWC-40BSน้ำมัน B, น้ำยาทำความสะอาด, น้ำ, แอลกอฮอล์
    (ของเหลวส่วนใหญ่ไม่รวมตัวทำละลาย)
    40สีแดง4562344560054
    1-3833-02MWC-40BSน้ำมัน B, น้ำยาทำความสะอาด, น้ำ, แอลกอฮอล์
    (ของเหลวส่วนใหญ่ไม่รวมตัวทำละลาย)
    40สีเขียว4562344560061
    1-3833-03MWC-40BSน้ำมัน B, น้ำยาทำความสะอาด, น้ำ, แอลกอฮอล์
    (ของเหลวส่วนใหญ่ไม่รวมตัวทำละลาย)
    40สีเหลือง4562344560078
    1-3834-01MWC-50BSน้ำมัน B, น้ำยาทำความสะอาด, น้ำ, แอลกอฮอล์
    (ของเหลวส่วนใหญ่ไม่รวมตัวทำละลาย)
    50สีแดง4562344560108
    1-3834-02MWC-50BSน้ำมัน B, น้ำยาทำความสะอาด, น้ำ, แอลกอฮอล์
    (ของเหลวส่วนใหญ่ไม่รวมตัวทำละลาย)
    50สีเขียว4562344560115
    1-3834-03MWC-50BSน้ำมัน B, น้ำยาทำความสะอาด, น้ำ, แอลกอฮอล์
    (ของเหลวส่วนใหญ่ไม่รวมตัวทำละลาย)
    50สีเหลือง4562344560122
    1-3832-11JKA-1อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ idemitsu เรซิ่น can (PP)อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ idemitsu เรซิ่น can (PP)อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ idemitsu เรซิ่น can (PP)4562344561020
    1-3832-12DRA-1อแดปเตอร์/ตัวแปลง (สเตนเลส) สำหรับ
    ดรัม/ถังน้ำมัน (JISZ1604 ดรัม/ถังน้ำมัน มาตรฐาน )
    อแดปเตอร์/ตัวแปลง (สเตนเลส) สำหรับ
    ดรัม/ถังน้ำมัน (JISZ1604 ดรัม/ถังน้ำมัน มาตรฐาน )
    อแดปเตอร์/ตัวแปลง (สเตนเลส) สำหรับ
    ดรัม/ถังน้ำมัน (JISZ1604 ดรัม/ถังน้ำมัน มาตรฐาน )
    4562344561013
    1-3832-13ACK-1ฝาครอบ รูอากาศ
    (PP)/ คลองเลื่อย พันช์
    ฝาครอบ รูอากาศ
    (PP)/ คลองเลื่อย พันช์
    ฝาครอบ รูอากาศ
    (PP)/ คลองเลื่อย พันช์
    4562344561099

    โต๊ะวางชิ้นงาน รหัสสี

    รหัส-01-02-03
    สี ลูกบิด/ ก้านโยกสีแดงเขียว (ชนิด P /
    ประเภท SUS เป็นสีน้ำเงิน)
    สีเหลือง
    ชนิดประเภท B
    วัสดุส่วนที่ติดตั้ง: PP (โพลีโพรพีลีน); วาล์ว: BS (nicrp);
    ซีล: NBR (ยางไนไตรล์)
    ขนาด70 × 55 × 135 มม