ขวด UN

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ภาชนะ โลหะที่จำเป็นสำหรับการขนส่ง วัสดุ อันตรายอย่างปลอดภัย
    [คุณสมบัติ]
    · ภาชนะ ได้รับการรับรองจาก UN เหมาะสำหรับการขนส่งและการจัดเก็บสินค้าอันตราย
    · ภาชนะ ที่จำเป็นสำหรับการขนส่ง วัสดุ อันตรายอย่างปลอดภัย
    ·หมวดหมู่ ภาชนะ:ฉัน (รหัส X)
    · ความถ่วงจำเพาะ ของของเหลวที่เก็บรักษาได้:1.4 หรือน้อยกว่า
    · บรรจุภัณฑ์ ทำจาก Shore A และสามารถใช้ได้เฉพาะของเหลวเท่านั้น
    ·สามารถถอดประกอบและทำความสะอาดได้
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·เมื่อขนส่งวัตถุอันตรายไปต่างประเทศหรือภายในประเทศจะต้องวางไว้ในภาชนะบรรจุวัสดุอันตรายที่มีเครื่องหมาย UN

    สเปค ของขวดสหประชาชาติ

    รหัสรุ่น/ Part numberความจุ (L)เปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน × ตัวเครื่อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ×สูง (มม)น้ำหนัก (กิโลกรัม)
    1-6500-011.3ø47.2 × ø100 × 2081.1
    1-6500-022.3ø47.8 × ø120 × 2531.42
    1-6500-031.2ø72.3 × ø100 × 1801.26

    ร่าง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ มิติของขวด UN (หน่วย: มิลลิเมตร)

    ดรออิ้งบอกขนาด A ของ 1-6500-01 และ 1-6500-02

    ดรออิ้งบอกขนาด A ของ 1-6500-01 และ 1-6500-02

    ดรออิ้งบอกขนาด B จาก 1-6500-01 และ 1-6500-02

    ดรออิ้งบอกขนาด B จาก 1-6500-01 และ 1-6500-02

    ดรออิ้งบอกขนาด A ของ 1-6500-03

    ดรออิ้งบอกขนาด A ของ 1-6500-03

    ดรออิ้งบอกขนาด B จาก 1-6500-03

    ดรออิ้งบอกขนาด B จาก 1-6500-03
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
    ขวด UN | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย