การแช่แข็ง ภาชนะ กระบวนการซีล แบบเหลี่ยม ชนิดตื้น

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    การแช่แข็ง ภาชนะ กระบวนการซีล แบบเหลี่ยม ที่ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
    [คุณสมบัติ]
    · ผลิตจาก SUS34 ซึ่งมีความต้านทานการกัดกร่อน และสนิมได้ดีเยี่ยม
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·ทำจากสเตนเลสสตีลซึ่งทนต่ออุณหภูมิต่ำและสามารถทำให้เย็นได้อย่างรวดเร็วจึงเหมาะสำหรับเป็นที่เก็บของในช่องแช่แข็ง
    · ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี และหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป
    · ในห้องครัวและหน่วยบริการอาหาร

    รายละเอียดของการ กระบวนการซีล ภาชนะ แบบเหลี่ยม สำหรับการแช่แข็งชนิดตื้น

    กระบวนการซีล ภาชนะ แบบเหลี่ยม สำหรับการแช่แข็งชนิดตื้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    กระบวนการซีล ภาชนะ แบบเหลี่ยม สำหรับการแช่แข็ง, ภาพประเภทตื้น

    สเปค ทั่วไป

    • วัสดุ: ตัวเครื่อง / สเตนเลส (SUS304); ฝา / PE (โพลีเอทิลีน)
    • ประเภทน้ำตื้น

    สเปค ของ 4-5622-01

    • ขนาดภายนอก: 123 × 94 × 40 มม
    • ขนาดภายใน: 120 × 93 × 39 มม

    สเปค ของ 4-5622-02

    • ขนาดภายนอก: 156 × 121 × 47 มม
    • ขนาดภายใน: 150 × 117 × 46 มม

    สเปค ของ 4-5622-03

    • ขนาดภายนอก: 186 × 142 × 57 มม
    • ขนาดภายใน: 180 × 137 × 56 มม
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
    การแช่แข็ง ภาชนะ กระบวนการซีล แบบเหลี่ยม ชนิดตื้น | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย