ภาชนะ สเตนเลส ความจุ 0.2 L ถึง 1.8 L

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ที่ใส่ของแบบเหล็ก สแตนเลสหนา 1.2 มม.
    [คุณสมบัติ]
    · ผลิตจาก SUS34 ซึ่งมีความต้านทานการกัดกร่อน และสนิมได้ดีเยี่ยม
    ·มีความหนา 1.2 มม. และให้ความรู้สึกมีน้ำหนักช่วยให้ทำงานได้อย่างมั่นคง
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี และหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป
    · ในห้องครัวและหน่วยบริการอาหาร

    รายละเอียดของ ภาชนะ สเตนเลส ความจุ 0.2-L ถึง 1.8-L

    ภาชนะ สเตนเลส ความจุ 0.2-L ถึง 1.8-L: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ภาชนะ สเตนเลส ความจุ 0.2-L ถึง 1.8-L

    สเปค ทั่วไป

    • วัสดุ: สเตนเลส (SUS304)

    สเปค ของ 1-8467-01

    • ความจุ: 0.2 L
    • ขนาดภายนอก: ø76× 67 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 76 × 67 มม.)
    • ขนาดภายใน: ø73× 65.5 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 73 × 65.5 มม.)

    สเปค ของ 1-8467-02

    • ความจุ: 0.27 L
    • ขนาดภายนอก: ø88× 60 มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง 88 × 60 มม.)
    • ขนาดภายใน: ø81× 58.5 มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง 81 × 58.5 มม.)

    สเปค ของ 1-8467-03

    • ความจุ: 0.7 L
    • ขนาดภายนอก: ø109× 108 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 109 × 108 มม.)
    • ขนาดภายใน: ø100× 107 มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 × 107 มม.)