กล่องใส่ของแบบพับได้ 34.1 L ถึง 52.7 L

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    กล่องใส่ของแบบพับได้ บาง มี พื้นผิวซึ่งช่วยให้สามารถติด ป้ายฉลาก และลอกออกได้โดยไม่เหลือสิ่งตกค้าง
    [คุณสมบัติ]
    ·ออกแบบโดยเน้นความสูงเมื่อพับความสูงต่ำกว่ารุ่นทั่วไปถึง 35% และสามารถลดต้นทุนการขนส่งและพื้นที่จัดเก็บได้มาก
    ·สามารถวางซ้อนกันได้ไม่ว่าจะประกอบหรือพับจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการยุบตัว
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สามารถใช้สำหรับการจัดส่งการจัดเก็บและการจัดการผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง
    ·เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีขนาดหรือประเภทคงที่

    ภาชนะ สามารถวางซ้อนกันได้ไม่ว่าจะประกอบหรือพับโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการยุบ

    รหัสรุ่น/ Part number: 1-5067-01 กล่องใส่ของแบบพับได้ 35.5 ลิตร

    ส่วนหนึ่ง: 1-5067-01
    กล่องใส่ของแบบพับได้ 35.5 ลิตร

    สเปค กล่องใส่ของแบบพับได้ ชนิด บาง

    รหัสรุ่น/ Part numberชื่อ ผลิตภัณฑ์หมายเลข รุ่นมิติภายนอกมิติภายใน
    1-5067-01กล่องใส่ของแบบพับได้ 35.5 ลิตรTR-O30B-TM530 × 366 × 221 มม493 × 335 × 207 มม
    1-5067-04กล่องใส่ของแบบพับได้ 34.1 ลิตรTRC30B-TM530 × 366 × 232 มม493 × 335 × 207 มม
    1-5067-02กล่องใส่ของแบบพับได้ 43.9 ลิตรTR-O40B-TM530 × 366 × 272 มม493 × 335 × 258 มม
    1-5067-05กล่องใส่ของแบบพับได้ 42.5 ลิตรTRC40B-TM530 × 366 × 283 มม493 × 335 × 258 มม
    1-5067-03กล่องใส่ของแบบพับได้ 52.7 ลิตรTR-O50B-TM530 × 366 × 325 มม493 × 335 × 311 มม
    1-5067-06กล่องใส่ของแบบพับได้ 51.3 ลิตรTRC50B-TM530 × 366 × 336 มม493 × 335 × 311 มม

    วัสดุ: PP (โพลีโพรพีลีน)
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
    กล่องใส่ของแบบพับได้ 34.1 L ถึง 52.7 L | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย