ถุงป้องกันการรั่วไหลของสุกร

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มีสารดูดซับน้ำมันและของเหลวในถุงสำหรับการจัดการกับสิ่งที่หกเล็กน้อย
[คุณสมบัติ]
·สารดูดซับ PIG สำหรับดูดซับ น้ำมัน น้ำหล่อเย็นตัวทำละลายน้ำ ฯลฯ
·กระเป๋ากัน กันละอองฝน ทนทาน
·กระเป๋าเป็นสีเหลืองเพื่อความปลอดภัยที่โดดเด่น
·มี มือจับ สะดวกสำหรับถือหรือแขวนกระเป๋าบนผนัง
·ฝากระเป๋าใช้เมจิก เทป จึงสามารถเปิดและปิดได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกในการพกพาไปใน รถบรรทุก ได้
·สำหรับการจัดการกับการรั่วไหลปริมาณน้อยอย่างรวดเร็ว
รายละเอียดการตอบสนองต่อกระเป๋าของ PIG

ภาพกระเป๋าตอบสนองต่อการรั่วไหลของหมู
สเปค ทั่วไป
- ขนาด: 500 × 165 × 530 มม
- < สเปค ถุงทิ้ง>
- วัสดุ: PE (โพลีเอทิลีน)
- < สเปค ถุง ไวนิล >
- วัสดุ: ไวนิล - ลามิเนต ไนล่อน
สเปค 1-9270-01
- มวล: ประมาณ 6 กิโลกรัม
- คลองเลื่อย เนื้อหา: PIG BLUE ดูดซับ 4048 × 4 ชิ้นหมูเสื่อสากล MAT203A × 28 ชิ้นถุงขยะ (แคลมป์ยึด) × 5 ชิ้น, ไวนิล 1 ชิ้น
- <PIG BLUE ดูดซับ 4048 สเปค>
- วัสดุ: ด้านนอก / PP (โพลีโพรพีลีน), ภายใน / vermiculite ขนาด: ø80× 1,220 มม., การดูดซับ: ประมาณ 2.8 L / PC
- <PIG mat สากล MAT203A>
- วัสดุ: PP (โพลีโพรพีลีน) ขนาด: 380 × 510 มม., การดูดซับ: ประมาณ 836 mL / PC
สเปค 1-9270-02
- มวล: ประมาณ 5 กิโลกรัม
- คลองเลื่อย เนื้อหา: PIG hazmat ถุงเท้า ดูดซับ สารเคมี 124CR × 4 ชิ้น, PIG hazmat เสื่อ แพ้ด MAT301A × 28 ชิ้น, ถุงกำจัด (พร้อมที่ แคลมป์ยึด) × 5 ชิ้น, ถุง ไวนิล × 1 ชิ้น
- <PIG hazmat ถุงเท้า ดูดซับ สารเคมี 124CR สเปค>
- วัสดุ: PP (โพลีโพรพีลีน) ขนาด: ø80× 1,170 มม., การดูดซับ: ประมาณ 3 L / PC
- < สเปค PIG แพ้ด ซับเสื่อ MATmatA>
- วัสดุ: PP (โพลีโพรพีลีน) ขนาด: 380 × 510 มม., การดูดซับ: ประมาณ 836 mL / PC
พื้นหลังการพัฒนา
ด้วยการพัฒนาชุดการตอบสนองการรั่วซึ่งง่ายต่อการพกพาและสามารถเก็บไว้ใน รถบรรทุก รั่วไหลสามารถตอบสนองได้ไม่เพียงแค่ในโรงงาน แต่ในที่อื่น ๆ อีกมากมาย