Unipac ความหนา 0.05 / 0.06 มม. ป้องกันแสงสีน้ำตาล

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ถุงพลาสติก ทึบแสงพร้อมซิปและการป้องกันแสงที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่พิมพ์สีขาวสามารถเขียนได้โดยใช้ ปากกาลูกลื่น หรือมาร์ก ปากกามาร์กเกอร์
·เหมาะสำหรับพกพาสิ่งของต่างๆเช่นตัวอย่างทดสอบที่คุณไม่ต้องการให้มองเห็นได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็นถุงเก็บสำหรับ วัสดุ ที่ต้องการการป้องกันแสงและคุณไม่ต้องการให้มองเห็นเช่นชุดทดสอบยาหรือยาหยอดตา
สเปค Unipac ป้องกันแสงสีน้ำตาล
| รหัสรุ่น/ Part number | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น | ขนาด (กว้าง×ยาว) | ความหนา |
|---|---|---|---|---|
| 8-3329-01 | ความกว้าง Unipac (ป้องกันแสงสีน้ำตาล): ภายใต้ความยาว หัวจับ 70 ×: 100 มม., C | C | 70 × 100 มม | 0.05 มม |
| 8-3329-51 | ความกว้าง Unipac (ป้องกันแสงสีน้ำตาล): ภายใต้ความยาว หัวจับ 70 ×: 100 mm, C, 1,000 ชิ้น | 70 × 100 มม | 0.05 มม | |
| 8-3329-02 | ความกว้าง Unipac (ป้องกันแสงสีน้ำตาล): ภายใต้ความยาว หัวจับ 100 ×: 140 มม | E | 100 × 140 มม | 0.05 มม |
| 8-3329-52 | ความกว้าง Unipac (ป้องกันแสงสีน้ำตาล): ภายใต้ความยาว หัวจับ 100 ×: 140 มม., E, 1,000 ชิ้น | 100 × 140 มม | 0.05 มม | |
| 8-3329-03 | ความกว้าง Unipac (ป้องกันแสงสีน้ำตาล): 140 ×ความยาว หัวจับ: 200 มม., G | G | 140 × 200 มม | 0.05 มม |
| 8-3329-53 | ความกว้าง Unipac (ป้องกันแสงสีน้ำตาล): 140 ×ความยาว หัวจับ: 200 mm, G, 1,000 ชิ้น | 140 × 200 มม | 0.05 มม | |
| 8-3329-04 | ความกว้าง Unipac (ป้องกันแสงสีน้ำตาล): ภายใต้ความยาว หัวจับ 240 ×: 340 มม. มีประโยชน์ J | แฮนดี้เจ | 240 × 340 มม | 0.06 มม |
| 8-3329-54 | ความกว้าง Unipac (ป้องกันแสงสีน้ำตาล): ภายใต้ความยาว หัวจับ 240 ×: 340 มม. มีประโยชน์ J, 200 ชิ้น | 240 × 340 มม | 0.06 มม |
หัวจับ: ใช่
ชนิดป้องกันแสง
วัสดุ: PE (โพลีเอทิลีน)