เทปกาว ผ้าแก้ว188UL

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เทปกาว มีความแข็งแรงความสามารถในการ กาว และคุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· เทป ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ทนความร้อน ชนิด H
·คุณสมบัติ ทนความร้อน ดีมี ความแข็งแรง เชิงกลและคุณสมบัติในการ ความหน่วงไฟ (มาตรฐาน UL)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับห่อภายนอกและชั้นฉนวนบน หม้อแปลง ทนความร้อน
·สำหรับมัดและพันขดลวด
คุณสมบัติ เทปกาว ผ้าแก้ว

เทปกาว ผ้าแก้ว ลักษณะภายนอก
วัสดุ: วัสดุฐาน / ผ้าแก้ว, กาว / ซิลิคอน ประเภท
แรง กาว: 6.7 N / 19 มม
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า: 3.5 kV
อุณหภูมิทนความร้อน: 180°C
ความทนไฟ: สอดคล้องตามมาตรฐาน UL510FR E34833
stretchability: 5%
ความหนา: 0.18 มม
ความกว้าง×ความยาว: 19 มม. × 33 ม
คุณสมบัติทางกายภาพที่ดีเยี่ยม, ความเป็นฉนวนไฟฟ้า และ ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน