เทป Shore A ทอมมี่

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เทป มี ความยืดหยุ่น ช่วยให้สามารถยึดติดกับ รูปทรง ทุกประเภทและจะหลุดออกมาโดยไม่ทิ้ง กาว ไว้ข้างหลัง
    [คุณสมบัติ]
    · เทป ยางซิลิโคน ที่ได้รับ MIL Spec จากกองทัพสหรัฐพิสูจน์ความน่าเชื่อถือ
    · ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐานสุขอนามัยอาหาร
    ·มีให้เลือก 4 สีเพื่อให้สามารถเข้ารหัสสีได้ตามการ การใช้งาน
    ·ไม่ใช้กาวจึงสามารถใช้ใต้น้ำได้
    ·เมื่อ เทป หน้าสัมผัส กับตัวเองจะ แบบหล่อ ความ กาว สมบูรณ์แบบหลังจาก 24 ชั่วโมง
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สำหรับการซ่อมแซมง่ายต่อการซ่อมแซมท่อและรอยรั่วฉนวน อุปกรณ์สายไฟ ฯลฯ
    ·สามารถหุ้มยางได้ทุกรูปแบบ
    ·ทำฝาปิด กันน้ำ หรือ ป้องกันฝุ่นละออง สำหรับตัวเชื่อมต่อ / ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับชิ้นส่วนที่ร้อน / ปรับปรุงการ ตัวจับชิ้นงาน เครื่องมือ และอุปกรณ์จับยึด / ป้องกันประกายไฟจากการพ่น

    คุณสมบัติของ เทป Shore A Tommy

    Shore A Tommy เทป ลักษณะภายนอก

    Shore A Tommy เทป ลักษณะภายนอก

    สเปค
    วัสดุ: เทป / ยางซิลิโคน, เทปกันรอย / โพลีเอสเตอร์ - ฟิล์ม ป้องกันการหลอมรวม
    ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: -50 ถึง + 260 ° c
    ค่าความแข็งแกร่งต่อการพังทลายของไดอิเล็กทริก: 38 kV / mm (JISK6911)
    ความกว้าง×ความหนา×ความยาว: 25 × 0.5 มม. × 3 ม
    สี: สีแดง / ดำ / สีเหลือง / ขาว
    กาว ตนเอง

    มุมมองของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

     

    ใช้เป็น เทป อเนกประสงค์โดยกองทัพอเมริกันกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นแผนกดับเพลิง ฯลฯ
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
    เทป Shore A ทอมมี่ | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย