บล็อค โซ่ แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น EQ (แบบ 2 สปีด, แบบ แบบแขวน )

แบรนด์ :
KITO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    บล็อค โซ่ แบบใช้ไฟฟ้า น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด ออกแบบเป็นพิเศษโดย kito
    [คุณสมบัติ]
    · มาพร้อมกับ อินเวอร์เตอร์ ความเร็ว 2 ระดับเป็น มาตรฐาน ตระหนักถึงการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นซึ่งลดการสั่นสะเทือน โหลดไฟฟ้า
    · ลิมิตเตอร์ โหลดแบบอิเล็กทรอนิกส์ คลัทช์ แรงเสียดทาน และ สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) บน/ล่างมี กลไก ความปลอดภัยสามชั้นเป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
    · รับประกัน ผลิตภัณฑ์ 3 ปี รับประกันเบรคยก 10 ปี
    · มีการติดตั้ง อินเวอร์เตอร์ เป็น มาตรฐาน และการเริ่มทำงานอย่างช้าๆ และการหยุดทำงานอย่างช้าๆ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ราบรื่น นอกจากนี้ยังช่วยลด สวิง โหลดไฟฟ้า
    · สามารถยกและลดระดับความเร็วได้ 1.3 เท่าของความเร็วสูง โดยมี โหลดไฟฟ้า ตั้งแต่ไม่มี โหลดไฟฟ้า จนถึง 30% ของ โหลดไฟฟ้า ที่กำหนด
    · เมื่อกด สวิตช์ สวิตช์กด พร้อมปุ่ม หยุดฉุกเฉิน วงจร มอเตอร์ จะตัดการทำงานที่มือ
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · สำหรับการยกของหนักตั้งแต่ 125 ถึง 980 กก.

    คุณสมบัติ

    ● กลไกความปลอดภัยสามชั้นเป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน มี ลิมิตเตอร์ โหลดเกินอิเล็กทรอนิกส์ คลัทช์ แรงเสียดทาน สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) บนและล่าง
    ● รับประกัน ผลิตภัณฑ์ 3 ปียกเบรกรับประกัน 10 ปี

    สเปค

    ● ลิฟต์ มาตรฐาน (m): 4
    ● คะแนนเวลา (นาที): 30/10
    ● พาวเวอร์ซัพพลาย: 3 เฟส 200 โวลต์
    ● สายพาวเวอร์: 10 ม 
    ● อินเวอร์เตอร์ 2 แบบความเร็ว
    ● แรงดันการทำงาน: 24 V
    ● ปุ่มกดแบบ 3 จุดพร้อมระบบ หยุดฉุกเฉิน

    วัสดุ

    ● โหลดไฟฟ้า โซ่: เหล็กกล้า โลหะผสมพิเศษสำหรับ แผ่นเพลท นิกเกิล
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
    บล็อค โซ่ แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น EQ (แบบ 2 สปีด, แบบ แบบแขวน ) | KITO | MISUMI ประเทศไทย