เทปกาว ผ้าฝ้าย (สำหรับรุ่น รุ่นประหยัด บรรจุภัณฑ์ น้ำหนักเบา )

แบรนด์ :
TRUSCO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
วัสดุฐาน ยืดหยุ่น และบางพร้อมการใช้งานที่ยอดเยี่ยมผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพสำหรับการปิดผนึกกล่องกระดาษแข็ง
คุณสมบัติ
● วัสดุฐาน ที่นิ่มและบางมีความยอดเยี่ยมในการใช้งานด้วยความสามารถในการตัดที่ดีสเปค
● Q'ty per pack (ม้วน): 30● สี: กล่อง กระดาษลูกฟูก
● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 50 x 25
● ความหนา (มม.): 0.21
● ความหนืด: 3.0 N / 10 mm (สำหรับ สเตนเลส)
● ความทนต่อแรงดึง 39.2 N / 10 mm
วัสดุ
● วัสดุฐาน: ผ้าใยสังเคราะห์ (ด้วย โพลีเอทิลีน ลามิเนต)● กาว: ยาง