ผ้า เซรามิก (แบบ เทป / แบบม้วน)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ผ้าใย เซรามิก ทนความร้อน สูงกว่าใยแก้วใช้เป็น ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ในงานคราด
[คุณสมบัติ]
·ทำจากเส้นด้ายปั่นประกอบด้วยใย เซรามิก และเส้นใยอินทรีย์จำนวนเล็กน้อย เสริมแรง ด้วยใยแก้ว
·ไม่รวมแร่ใยหินใด ๆ
·มีประสิทธิภาพเป็น ฉนวนกันความร้อน ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
* ผลิตภัณฑ์ อยู่ภายใต้ข้อบังคับ RCFโปรดใช้ความระมัดระวังในการจัดการ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็น วัสดุ ฉนวนความร้อนในท่อและเป็นมาตรการป้องกันการลุกไหม้ระหว่างการเชื่อม
·สำหรับงานระบายความร้อนช้า ฯลฯ
คุณสมบัติ
● ผลิตเป็นวัตถุดิบในการปั่นเส้นด้ายเสริมด้วยใยแก้วผสมกับเส้นใยอินทรีย์เล็กน้อยในเส้นใยเซรามิกการใช้
● การปิดกั้นผ้าม่านงานการเผา วัสดุ ฉนวน ความ ฉนวนกันความร้อน สำหรับ ท่อดักส์ ระบายอากาศและบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงอื่น ๆสเปค
● ความหนา (มม.): 2● อุณหภูมิทนความร้อนทันที: 900°C
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: สูงถึง 400 ° c
● ไม่มี กาว (โปรดยึดด้วยสาย เหล็กกล้า ฯลฯ )
วัสดุ
● เส้นใย เซรามิก: 65 ถึง 75%● เส้นใยอินทรีย์: 15 ถึง 20%
● ไฟเบอร์กลาส: 5 ถึง 15%