เทป ละเอียด

แบรนด์ :
TILEMENT

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เทป ละเอียด
    [คุณสมบัติ]
    เป็น เทปกาว ที่มีสีเข้ากันกับปก ละเอียด
    ใช้สำหรับ ข้อต่อ และส่วนที่ทับซ้อนของแผ่นปิด ละเอียด และข้อศอก
    [การใช้งาน]
    เทปกาว สำหรับงานก่อสร้างหน้างาน
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    ต้องใช้คัตเตอร์ในการตัด
    W x L: 30มม.x20ม.
    สี: ขาว
    มวล: 3000 g
    ความหนา: 0.2 mm
    จำนวนต่อกล่อง: 20ม้วน
    SPQ: 3กล่อง
    สี: สีงาช้าง
    ความหนืด: 4 N/25 mm
    [วัสดุ]
    ส่วนพื้นผิว: แผ่นเรซิ่น พีวีซี
    วัสดุกาว: กาว ยาง

    คุณสมบัติ

    ● มันเป็น เทปกาว ที่ตรงกับสีของการหมุน ละเอียด
    ● ใช้สำหรับข้อต่อและส่วนที่ทับซ้อนกันของหน้ากากและข้อศอก

    การใช้

    ● เทปกาวสำหรับงานก่อสร้าง

    สเปค

    ● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 30 x 20
    ● ความหนา (มม.): 0.2
    ● จำนวนต่อกล่อง (ม้วน): 20
    ● SPQ (กล่อง): 3
    ● สี: งาช้าง
    ● จำเป็นต้องใช้มีดคัตเตอร์สำหรับการตัด
    ● ความหนืด: 4 N / 25 มม

    วัสดุ

    ● ส่วนพื้นผิว: แผ่น พีวีซี แผ่นเรซิ่น
    ● วัสดุ กาว: กาว ยาง