ฟิล์ม ปกป้อง พื้นผิว สำหรับ ชนิดแผ่นเพลท โลหะ SPV-363, 50 มม. ถึง 1,020 มม

แบรนด์ :
NITTO DENKO

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุป้องกันผิวงาน สำหรับ ชนิดแผ่นเพลท โลหะ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกัน พื้นผิว เมื่อแปรรูป ชนิดแผ่นเพลท สเตนเลส และ ชนิดแผ่นเพลท อะลูมิเนียม
วัสดุป้องกันผิวงาน สำหรับ ชนิดแผ่นเพลท โลหะที่ใช้ ฟิล์ม โพลีเอทิลีน เป็น วัสดุฐาน และมีความสามารถในการทำงานที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ความกว้าง ฟิล์ม 50 ถึง 1,020 มม
· การกรอแสงและการเคลือบง่าย
· ถอดออกได้ง่ายและมีความสามารถในการปลดออกที่ดีเยี่ยม
·สามารถใช้ในการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ดัดและ การรีดขึ้นรูป
· เนื่องจากทำจาก โพลีเอทิลีน จึงไม่สร้างก๊าซพิษเมื่อเผา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การปกป้อง พื้นผิว ระหว่างการแปรรูปและการขนส่ง ชนิดแผ่นเพลท โลหะ แผ่นเหล็ก เคลือบสี ชนิดแผ่นเพลท ตกแต่ง ชนิดแผ่นเพลท พลาสติก แผ่นป้าย ขอบ อะลูมิเนียม ฯลฯ

คุณสมบัติ

● กาว ชนิดอ่อน

การใช้

● การป้องกัน พื้นผิว ของ ชนิดแผ่นเพลท โลหะเช่น สเตนเลส และ อะลูมิเนียม เหล็ก แผ่น เหล็กกล้า แผ่น ตกแต่ง แผ่นเพลท พลาสติก แผ่น ป้าย อะลูมิเนียม สายคาด ฯลฯ

สเปค

● ความหนา (มม.): 0.07
● สี: ฟ้าอ่อน
● ความหนืด: 0.9 N / 10 มม

วัสดุ

● วัสดุฐาน: โพลีเอทิลีน
● กาว: acrylics