เสื้อกันความร้อนสำหรับ โกลปวาล์ว

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ฉนวนกันความร้อน แบบถอดได้สำหรับพื้นที่เปียก ทนความร้อน ดีเยี่ยมซึ่งช่วยยับยั้งการแผ่รังสีความร้อนจาก โกลปวาล์ว
[คุณสมบัติ]
· วัสดุก่อสร้าง มี อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ผ้าแก้วเคลือบ Shore A ซึ่งทนความร้อนและน้ำได้ดีเยี่ยม
·ใยแก้วสีขาวความหนาแน่นสูงใช้สำหรับ วัสดุ ฉนวนภายใน (ความหนาแน่น:130 กก. / ม.).
·รักษาความปลอดภัยโดยใช้ เทป และเชือกวิเศษเพื่อการถอดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย
·เสื้อฉนวนไม่ผลิตวัสดุเหลือใช้ในระหว่างการบำรุงรักษา ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากงานฉนวนทั่วไป
·เสื้อฉนวนสำหรับ โกลปวาล์ว ช่วยลดอุณหภูมิของห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการยับยั้งการแผ่รังสีความร้อน
·ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานโดยป้องกันการไหม้ที่ได้รับจากการ หน้าสัมผัส กับ วาล์ว ฯลฯ (อุณหภูมิใช้งาน:200 ° C)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้กับ โกลปวาล์ว (5K, 10K)