ฉนวนกันความร้อน สำหรับ หน้าแปลน

แบรนด์ :
YAGAMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ปลอกหุ้ม ฉนวนกันความร้อน สำหรับ หน้าแปลน
[คุณสมบัติ]
เป็น ฉนวนกันความร้อน ที่มีคุณสมบัติทนน้ำและ ทนความร้อน ได้ดี
ป้องกันรังสีจาก หน้าแปลน มีประโยชน์ในการป้องกันการไหม้แก่คนงาน
[การใช้งาน]
เพื่อป้องกัน การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน
[รายละเอียดจำเพาะ]
ความหนา ฉนวนกันความร้อน ความร้อน: 15 mm
ความยาว: 80 mm
SPQ: 1ชิ้น
สำหรับ JIS 10K
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 200°C
[วัสดุ]
ผ้าแก้ว การเคลือบผิว Shore A
ฉนวนใยแก้ว
คุณสมบัติ
● วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ที่ มี ทนความร้อน ดีเยี่ยมป้องกันรังสีความร้อนจาก หน้าแปลน และป้องกันการไหม้ของคนงานการใช้
● สำหรับป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนสเปค
● ความหนาของ ฉนวน ความ ฉนวนกันความร้อน (มม.): 15● ความยาว (มม.): 80
● SPQ (ชิ้น): 1
● สำหรับ JIS 10K
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: 0 ถึง 200 ° c
วัสดุ
● ผ้าแก้ว การเคลือบผิว Shore A● ใยแก้ว