พุก CT พุก ภายในแบบกรวย (ชนิดบรรจุกล่อง) ทำจาก เหล็กกล้า

แบรนด์ :
SANKO TECHNO
ข้อควรระวัง
- ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
- ประเภท ผลิตภัณฑ์: แบบยึดพุก
- ประเภทรายละเอียด: เหล็กกล้า
- วัสดุของกล่องสำหรับแผงควบคุม: เหล็ก
- พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (kN): 6.7/10.7/14.7/15.6/24.5/35.7
- ความยาวรวม (มม.): 25/30/40/50/60
- ขนาดเกลียว เกลียว: W1/2,W3/8,W5/8,W5/16,M6,M8,M10,M12,M16
- ความยาว สกรู (มม.): 10/12/16/20/23
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.): 8/10/12/12.5/16.0/20.0