จุดยึดยูนิตหลัก, จุดยึดกริป, สแตนเลส

แบรนด์ :
SANKO TECHNO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
- ประเภท ผลิตภัณฑ์: แบบยึดพุก
- Material: สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304)
- พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (kN): 12.7/14.9/25.5/33.3
- ความยาวรวม (มม.): 35/40/50/60
- ขนาดเกลียว เกลียว: W1/2,W3/8,M8,M10,M16
- ความยาว สกรู (มม.): 13/15/20/25
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.): 12/14/17.3/21.5