เครื่อง ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น อากาศ (ชนิดอากาศ)

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ใช้โดยเชื่อมต่อกับเครื่อง ปั๊มลม อากาศตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ขนาดกะทัดรัดที่แสดงให้เห็นถึง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ในการใช้งานหล่อลื่นเช่นในเครื่องจักรและยานพาหนะต่างๆถังน้ำ มีจำหน่ายทั่วไปสามารถเก็บไว้ใน ตู้ ได้ความดันลม ทำงาน /0.39 ถึง 0.88 mpa

คุณสมบัติ

● เชื่อมต่อกับเครื่อง ปั๊มลม อากาศเพื่อใช้งาน
● คุณสามารถเก็บ ถัง มีวางขายทั่วไปใน ตู้ ได้
● ความดันลม/0.39 ถึง 0.88 mpa

สเปค

● อัตราการ น้ำมัน(cc / นาที): 1800
● จาระบี ปล่อยออกมา (cc / นาที): 300
● ความดัน จ่ายสูงสุด (mpa): 17.6 ถึง 39.7
● สูง x ลึก (มม.): 400 x 310
● SPQ (ชิ้น): 1
● การดัดแปลงหัว จาระบี การเจาะหยั่งด้วยหัวกรวย: # 0 ถึง # 1 ( เคส อุณหภูมิ น้ำมัน 20 ° C, 0.88 mpa) 
● ความยาว สายยาง: 3 ม 
● ความจุ: 20 L (16 กก. สามารถ)

อุปกรณ์เสริม

● ปืนพิเศษ: FTR-65G-G