1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนฉีดน้ำและลม ข้อต่อ

KIN AIR DUSTER

ปืนฉีดน้ำและลม ข้อต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,934.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้โดยเชื่อมต่อน้ำประปาและอากาศการสลับระหว่างปืนลมและปืนฉีดน้ำทำได้โดยการเปิดหรือปิด วาล์วปลาย เอียงที่ 40 °และเล็งไปที่วัตถุได้ง่ายช่องอากาศเข้าสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งด้านบนหรือด้านล่างที่จับ

รหัสสินค้า
K-601-DXW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,934.91

KIN AIR DUSTER 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ น้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์ แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) 1 ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) 740
เส้นผ่านศูนย์กลาง เต้าเสียบ หัวฉีด(มิลลิเมตร) 6-16 พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งน้ำφ14มม.มีหนาม พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งแอร์ G1 / 4
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 900 JAN Code 4909275009823 รหัสของทรัสโก้ 441-7186
มวล(ก.) 825 ข้อดี ใช้โดยเชื่อมต่อน้ำประปาและอากาศการสลับระหว่างปืนลมและปืนฉีดน้ำทำได้โดยการเปิดหรือปิด วาล์วปลาย เอียงไปที่ 40 °เพื่อให้เล็งไปที่วัตถุได้ง่ายช่องอากาศสามารถเชื่อมต่อด้านบนหรือด้านล่างกริป ใช้ สำหรับการซักการ ปริมาณลม ความร้อนด้วย ลม และการทำให้แห้ง
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน -10 - 60 วัสดุ Diecast อะลูมิเนียม ทองเหลือง เหล็ก สเตนเลส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-601-DXW ในชุด ปืนฉีดน้ำและลม ข้อต่อ