"ปืน ปืนเป่าลม อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง" ( ก้านโยก เงียบแบบปลั๊ก)

ข้อควรระวัง
- ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
รายละเอียดสินค้า
ไม้ปัดฝุ่นกำลังสูง & เพิ่มแรงลม, เสียงรบกวนต่ำ, ชุด หัวฉีด
ขนาดกระทัดรัด เจ็ททรงพลัง กระจายลมสม่ำเสมอ และเงียบ เราสัญญาว่าจะ อุปกรณ์รองรับท่อ การทำงานแต่ละ ระบบ ในการใช้งานที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· รวมปลั๊กที่เงียบ/การไหลขนาดใหญ่/การเป่าช่วงกว้าง/ ยืดหยุ่น
· นี่คือปืนที่มีโครงสร้างที่ใช้ ปืนฉีดลม ทั่วไปและยึดทางเดินสูงสุดเพื่อลดการสูญ ความดัน
· การรักษาช่องทางการผ่านของ ตัวเครื่อง สูงกว่าปืนประเภทเดียวกันประมาณ 65% และในการทดสอบ อัตราการไหล เพิ่มขึ้น 35% เป็น 40%
· ตัวเครื่อง เหมือนกับ รุ่น ทั่วไป จึงมีขนาดกะทัดรัดและจับกระชับมือ
· ปืนทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับ หัวฉีด
· ตัวเครื่อง การขัดเงา สีดำไร้ที่ติ จับกระชับมือและจับ ตัวจับชิ้นงาน
· อากาศ ท่อนำเข้า จากรูเสริมด้านข้าง 16 รู เพิ่มปริมาณไอพ่นจากรู แบบตรง 16 รู
· ความแรงของ อัตราการไหล สามารถปรับได้โดยใช้ ก้านโยก เท่านั้น
คุณสมบัติ
● อัตราการไหล เงียบและใหญ่พัดช่วงกว้างพร้อมปลั๊กที่ ยืดหยุ่น● ปืนฉีดลม ที่ผ่านได้มากที่สุดเพื่อลดการสูญเสียแรง ความดัน โดยใช้ปืนลมธรรมดา
● โดยการรับอากาศจากรูเสริม 16 ด้านเพิ่มการฉีดจากรู แบบตรง 16 รู
การใช้
● การเป่าลม, การทำให้แห้ง, การระบายความร้อนด้วยอากาศ, การเป่าขยะ, การทำความสะอาด, การอบแห้งแบบ dewatering และม่านอากาศ ฯลฯสเปค
● ความยาว หัวฉีด (มม.): 41● เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวฉีด เปิด (มม.): 1 (x16 ชิ้น)
● พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด: G1/8
● เต้ารับ อากาศ: ปลั๊ก 1/4
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 129
● SPQ (ชิ้น): 1
● ด้วย โรลลิ่งปลั๊ก
● ความดัน ใช้งานสูงสุด: 1 mpa