รอกม้วนสายไฟ แอร์อัตโนมัติ _9 ม

แบรนด์ :
TRUSCO
ข้อควรระวัง
- ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
รายละเอียดสินค้า
สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได้อย่างง่ายดายทุกที่ที่ต้องการสามารถใช้งานได้อย่างสบายเนื่องจากคอสามารถหมุนได้ 180 °รอกม้วนสายไฟ
คุณสมบัติ
● สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายทุกที่เช่นผนังและเพดาน● เพราะมันหมุนได้ 180 °สามารถใช้งานได้ง่าย
● รอกม้วนสายไฟ หมุนอัตโนมัติที่สามารถใช้โดยการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ออกและสามารถหมุนได้โดยการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ออกอีกครั้ง
สเปค
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง x เส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.): 8.0 x 12● ความยาว สายยาง หลักรวม (m): 1
● ความยาว สายยาง รวมรอง (m): 9
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 158 × 360 × 260
● SPQ (ชิ้น): 4
● ความดัน: 1.5 mpa (15 กก. / ซม. 2)
● ด้วย คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน น๊อตตัวเมีย
วัสดุ
● ตัวเครื่อง หลัก: พลาสติก● สายยาง: โพลียูรีเทน (มี ตาข่าย)